로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

인덕티브 근접 스위치

근접 센서

가능:

25 시리즈

발루프는 다양한 어플리케이션과 산업 분야에 적합한 다양한 인덕티브 근접 스위치를 제공합니다. 표준형, 고압 내성, 위생/세척 준수, 팩터 1, 내자성, 용접 방지, 내열성, 방폭형 또는 NAMUR 등 다양한 하우징 재질과 밀봉 방식 덕분에 발루프 포트폴리오에서 개별 애플리케이션에 적합한 제품을 찾을 수 있습니다. 다양한 설계, 하우징 직경 및 나사산 크기를 제공하여 다양한 상황에서 쉽게 통합할 수 있고 공간이 제한된 경우에도 최적의 솔루션을 제공합니다.

전 세계적으로 사용되는 이 기술은 최적의 가격 대비 성능을 제공하며 대량 생산 시에도 짧은 납기로 공급할 수 있습니다.

발루프의 인덕티브 근접 스위치를 통해 시스템의 가용성을 높이고 유지보수 및 보관 비용을 절감할 수 있습니다.

특별한 특징

  • 플러그 또는 케이블 연결
  • 원통형 및 다양한 직사각형 디자인
  • DC-3/4 와이어, IO-Link 및 DC, AC 및 AC/DC-2 와이어용 버전 제공
  • 플러시 및 비 플러시 센서
  • 짧고 긴 디자인
  • 고정 스톱 포함 및 미포함
  • 최대 500bar의 고내압 센서
  • 최대 230°C의 고온 센서
  • 높은 내화학성과 최대 IP69K의 높은 보호 등급을 갖춘 센서
  • 자기장 저항 센서
  • 용접 방지 센서
  • 팩터 1 센서 또는 NAMUR 센서

25 시리즈

모델 시리즈 유형 Range Sn max. 스위칭 기능 스위칭 아웃풋 연결 유형 설치
확정

BES G S

나사산이 없는 원통형 버전
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 실드형, 비실드형

BES M M

원통형 미니어처 버전
M4x0.5, M5x0.5 5 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 실드형, 비실드형

BES M S

원통형 버전
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC 푸시-풀, NPN, PNP, PNP/NPN/푸시-풀 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 실드형, 비실드형, 준실드형

BES Q26 S

높이 26mm의 정사각형 버전
26x26 10 mm 정상 열림 (NO) 유극, PNP 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 실드형

BES Q40 S

높이 40mm의 정사각형 버전
40x40 40 mm 정상 열림 (NO), NO/NC NPN, PNP 나사 단자, 커넥터 실드형, 비실드형

BES Q80 S

높이 80mm의 정사각형 버전
80x80 50 mm 정상 열림 (NO), NO/NC NPN, 유극, PNP 나사 단자, 커넥터 실드형, 비실드형

BES Q M

정사각형 컴팩트 버전
8x8, 5x5 3 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC NPN, PNP, PNP/NPN/푸시-풀 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 실드형

BES R S

큐빅 버전
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 실드형, 비실드형

BES M F1

원통형 디자인의 팩터 1
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm 정상 열림 (NO) NPN, PNP 커넥터 실드형, 비실드형

BES Q40 F1

높이 40mm의 정사각형 디자인 팩터 1
40x40 40 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC NPN, PNP 커넥터 실드형, 비실드형, 한 쪽에 매입

BES R F1

스루홀이 있는 큐빅 디자인의 팩터 1
32x20x8 5 mm 정상 열림 (NO) PNP 플러그 커넥터 포함 케이블 실드형

BES M HT

내온성 어플리케이션을 위한 원통형 버전
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm 정상 열림 (NO), NO/NC NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 실드형, 비실드형

BES Q12 HT

내온성 애플리케이션을 위한 높이 12mm의 정사각형 버전
12x12 4 mm 정상 열림 (NO) PNP 케이블 실드형

BES Q40 HT

온도에 강한 애플리케이션을 위한 높이 40mm의 정사각형 버전
40x40 25 mm 정상 열림 (NO) 스위칭 증폭기용, PNP 커넥터 비실드형

BES Q8 HT

내온도 애플리케이션을 위한 높이 8mm의 정사각형 버전
8x8 2 mm 정상 열림 (NO) PNP 케이블 실드형

BES M MF

자기장에 강한 어플리케이션을 위한 원통형 버전
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm 정상 열림 (NO), NO/NC NPN, PNP 커넥터 실드형, 비실드형, 준실드형

BES Q40 MF

자기장 내성 애플리케이션을 위한 40mm 높이의 정사각형 버전
40x40 40 mm 정상 열림 (NO), NO/NC PNP 커넥터 실드형, 비실드형, 한 쪽에 매입

BES R MF

자기장에 강한 애플리케이션을 위한 큐빅 버전
32x20x8 7 mm 정상 열림 (NO) PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 실드형

BES M P

고내압 애플리케이션을 위한 원통형 버전
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터, 편조선 실드형, 비실드형, 준실드형

BES M FM

올메탈 하우징의 원통형 버전
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) NPN, PNP 커넥터 실드형

BES M H

위생 어플리케이션을 위한 원통형 버전
M18x1, M12x1 8 mm 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) PNP 커넥터 실드형, 비실드형

BES G EX

폭발 위험이 있는 환경에서 사용할 수 있도록 나사산이 없는 원통형 디자인
D6.5 1 mm 케이블 실드형

BES M EX

폭발 위험이 있는 환경용 원통형 버전
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm 정상 열림 (NO) PNP 케이블, 커넥터 실드형, 비실드형

BES Q40 EX

폭발 위험이 있는 환경을 위한 40mm 높이의 정사각형 버전
40x40 35 mm 커넥터 실드형, 비실드형

BES SP

특수 버전
2 mm 정상 열림 (NO) PNP/NPN 커넥터 실드형