유도성 위치 센서
근접 센서
가능:
4 시리즈
발루프의 유도식 위치 센서는 좁은 설치 조건에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다: 완벽한 통합과 최고의 정밀도로 금속 물체의 유도식 위치 측정이 가능하며 비접촉식이기 때문에 마모가 없습니다. 간단한 타겟을 통해 선형 측정 경로를 안정적으로 감지합니다. 회전 디스크와 같은 기계의 간단한 구성품이 타겟 역할을 할 수 있습니다. 버전에 따라 측정값은 IO-Link를 통해 출력되거나 아날로그 출력 신호로 출력됩니다.
센서의 주요 적용 분야는 드라이브 스핀들 및 클램핑 장치의 모니터링입니다. 여기서 유도식 위치 센서는 오류 없는 클램핑 프로세스를 보장합니다. 또한 이 위치 측정 시스템은 펀칭 깊이, 그리퍼 위치, 롤러 위치, 밸브 위치 등을 감지하는 등 선형 이동이 필요한 다른 많은 기계 공학 분야에서도 사용할 수 있습니다. 높은 반복 정확도는 높은 수준의 반복성을 보장합니다. 높은 반복 정확도는 최적의 공정 품질을 보장합니다.
특별한 기능
- 0...133mm에서 조정 가능한 측정 범위
- 기계적 조정이 필요 없음
- 비접촉식으로 마모가 없음
- 높은 반복 정확도 및 정밀한 위치 설정
- 아날로그 및 디지털 인터페이스
4 시리즈
모델 시리즈 | 범위/측정 범위 | 인터페이스 | 연결 유형 | 확정 |
---|---|---|---|---|
BIP A아날로그 출력 신호 1...10 V를 통한 신호 전송(취급이 용이) |
40 mm | 아날로그, 전압 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | |
BIP C아날로그 출력 신호 4...20mA를 통한 신호 전송(높은 EMC 내성) |
40 mm | 아날로그, 전류 | 케이블, 커넥터 | |
BIP E아날로그 출력 신호 1...10 V / 4...20 mA를 사용한 신호 전송 |
133 mm | 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 | 커넥터 | |
BIP LIO-Link를 통한 신호 전송 |
133 mm | IO-Link | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.