Namur 유도식 센서
근접 센서
가능:
28 버전
Namur 유도식 센서와 스위칭 증폭기를 사용하면 민감 영역에서 비접촉 방식으로 간단하게 상태 감지가 가능합니다. 센서는 작업영역 내부에 설치하고, 스위칭 증폭기는 작업영역 외부에 설치합니다. 이와 같은 방식을 통해 프로세스 안정성을 높여줍니다.
발루프는 표준 사양 외에도 유압 실린더의 최종 위치 또는 밸브 위치 모니터링 등이 가능한 고압 사양도 판매합니다. 폭발 위험 설비 또는 폭발 위험 등급 1 및 2 공간용 방폭 사양이 제공됩니다. 반도체 산업 분야용 사양도 있습니다.
주요 특성
- 프로세스 안정성 강화
- 유압 실린더 및 폭발 위험이 있는 공간에서도 사용 가능
- 오류 감지
28 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 스위칭 주파수 | 하우징 재질 | 연결 | 승인 / 적합성 | 설치 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
65767 KRW | 지름 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 케이블, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | 실드형 | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
63960 KRW | 지름 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 케이블, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
59761 KRW | 지름 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
67262 KRW | 지름 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
83187 KRW | 지름 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
89791 KRW | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz | PPE PPS | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
98956 KRW | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz | PPE PPS | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 비실드형 | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
199862 KRW | 지름 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 스테인리스 스틸 | 케이블, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | 실드형 | ||
BES02L6BES 516-3005-FO-N-03 |
120575 KRW | 지름 5 x 24.5 mm | NAMUR | 0.8 mm | 2000 Hz | 스테인리스 스틸 | 케이블, 3.00 m, PVC | CE, UKCA, WEEE | 실드형 | |
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
236496 KRW | 지름 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | 스테인리스 스틸 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | 실드형 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.