로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

광전 센서

다양한 분야에서 사용할 수 있는 만능형 전문 센서

포토 센서

발루프의 포토 센서는 감지할 대상물을 확실하게 인식합니다. 형태, 색상, 간격 또는 두께까지 아주 정밀하게 감지합니다. 그리고 유도식 또는 용량형 기술을 사용하는 근접 스위치와 비교했을 때 훨씬 더 넓은 범위를 감지할 수 있습니다.

소니는 적색광과 청색광부터 적외선 및 레이저 기술까지 모든 유형의 빛을 지원하는 센서를 제공합니다. 다양한 범위에서 배경 억제 기능이 있든 없든 사용할 수 있습니다. 다양한 디자인으로 최고의 유연성을 보장합니다. 예를 들어 특수 용도의 경우 미니 센서, 컬러 센서, 광대역 및 콘트라스트 스캐너를 사용할 수 있습니다.

주요 장점

  • 모든 종류의 빛 감지, 다양한 작동원리
  • 가까운 곳에서 먼 곳까지 다양한 범위
  • 자동화 분야, 로봇 공학, 설치와 조작에 대한 요구 사항 충족에 적합
  • 불리한 환경 조건에서도 견고함과 높은 신뢰성 유지
  • 중요한 기술 데이터를 참고하여 계획 및 설치 시 유연성 증대

조명 스위치

  • 표면, 색상 및 재질에 따른 대비 차이를 감지하는 데 이상적입니다.
  • 배경 억제 기능이 있는 확산 센서의 경우: 표면, 색상 및 재질과 거의 무관하게 다양한 범위에서 안정적인 물체 감지 가능
  • 가시 광선 덕분에 비용 효율적이고 장착 및 정렬이 용이함
  • 역반사 및 투과형 빔 센서에 비해 짧은 감지 범위
  • 하나의 전기 장치만 설치
  • 인식하기 어려운 물체를 완벽하게 감지하는 청색광을 사용하는 광 스캐너

반사광 차단

  • 넉넉한 장착 공차 덕분에 간편한 정렬
  • 장거리를 위한 대형 반사판
  • 표면, 색상 및 재질에 관계없이 안정적인 감지 기능
  • 편광 필터 포함으로 반짝이는 물체 감지에도 적합
  • 하나의 전기 장치와 리플렉터만 설치

투과형 광전 센서

  • 뛰어난 위치 반복 정확도 덕분에 위치 선정 작업에 적합
  • 뛰어난 오염 저항성 및 높은 작업수행 여력
  • 긴 거리에 이상적
  • 송신기 및 수신기는 별도의 하우징에 장착

포크 라이트 배리어 및 각진 라이트 배리어

  • 다양한 유형의 빛(적색광, 적외선, 레이저)
  • 견고한 금속 하우징 또는 컴팩트한 플라스틱 하우징
  • 정밀한 감지 및 높은 반복 정확도
  • 다양한 모양과 크기의 폭넓은 선택
  • 시간이 많이 걸리는 조정이 필요 없음

프레임 라이트 센서

  • 프레임 전체 영역에서 일관된 높은 해상도
  • 직경 0.8 mm까지의 작은 물체도 감지
  • M8 표준 플러그 커넥터로 연결된 견고한 금속 하우징
  • 민감도 및 출력 신호 길이 조정 가능
  • 동적 및 정적 버전으로 제공
  • 다양한 프레임 크기의 모듈 키트

연속 루프라이트 및 조명 그리드

  • 안정적인 장착과 정밀한 정렬을 위한 견고한 금속 하우징
  • 대형 물체에도 적합
  • 다양한 신호 출력 가능
  • 빠른 사용 가능
  • 컨트롤러, PC 또는 소프트웨어와 같은 추가 액세서리 불필요

컬러 센서

  • 높은 스위칭 주파수
  • 디스플레이 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
  • 견고하며, 산업용으로 적합
  • 공간 절약형 설치를 위한 소형 하우징의 다양한 버전
  • 유형에 따라 강력한 백색 광원으로 최대 400mm의 긴 범위 지원
  • 간단한 파라미터화를 위한 IO 링크 인터페이스도 옵션으로 제공
  • 많은 수의 개체 구별
  • 매우 높은 색상 해상도
  • 사용 용도별 파라미터화

콘트라스트 센서

  • 빠른 공정을 위한 정밀한 스위칭 - 최대 30kHz의 높은 스위칭 주파수
  • 다양한 유형의 빛(레이저, 적색/녹색/청색 또는 백색광)
  • 레이저를 사용한 긴 범위
  • 눈에 잘 띄는 광점으로 정렬이 용이
  • 펄스 확장
  • 외부 티치인 가능
  • 아날로그 출력 신호로도 사용 가능
  • 디스플레이를 통한 간편한 설정(디스플레이 없이도 사용 가능)
  • 다양한 용도에 맞는 다양한 시리즈

발광 센서

  • 자외선 - 외부 램프 또는 광원 불필요
  • 버튼 입력으로 학습 가능 - 별도의 소프트웨어 필요 없음
  • 견고하며, 산업용으로 적합한 모델

플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치

  • 미세한 음영 차이 감지
  • 매우 빠른 - 최대 8 kHz
  • 높은 위치 정확도
  • 유연한 설치 및 조정
  • 추가 기능 포함(파라미터화 가능)
  • 기계적인 견고함
  • 고정밀 스위칭
  • 단방향 또는 버튼 원리
  • 직선 및 각진 형태의 광학 센서
  • 톱햇 레일 조립을 위한 컴팩트한 디자인
  • 디스플레이 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
  • 다양한 종류의 빛(적색광선 또는 적외선)
  • 아날로그 출력 신호로도 제공
  • 유리 섬유 또는 플라스틱 섬유용 모델 제공

섬유 기반 장치용 플라스틱 섬유 및 유리 섬유

  • 높은 작업수행 잔여량
  • 고품질 소재 및 정밀 가공
  • 균일한 광학적 특성
  • 다양한 피복 소재, 길이, 직경이 적용된 활용도와 내구성이 뛰어난 초소형 제품
  • 티치 입력부 또는 IO 링크를 사용한 편리한 센서 티치 인
  • 요청에 따라 진단 모니터링 및 상태 모니터링 기능 적용
  • 맞춤형 섬유도 사용 가능

Micromote - 광학 센서 헤드

  • 최고의 정밀도를 가진 다양한 센서 헤드 선택: 마이크로스팟, 나노스팟, 레이저, 적외선, 고전적 적색광 LED
  • 목표값과 실제 값을 표시하는 아날로그, 디지털, 동적 증폭기(Micromote 제품군 링크 - 광학 센서 헤드용 증폭기)
  • 우수한 기술 매개변수
  • 그리퍼에서 최적의 사용

Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기

  • 외부 평가 장치(증폭기)와 매우 작은 광전자 센서 헤드 결합(Micromote 제품군 링크 - 광학 센서 헤드)
  • 매우 좁은 공간과 움직이는 기계 요소에도 적합

광학 거리 센서

  • 단거리, 중거리 및 장거리 측정 범위의 거리 측정 및 모니터링에 이상적
  • 거의 모든 제품에 조정 가능한 스위칭 포인트가 있는 추가 스위칭 출력 사용 가능
  • 티치 입력 또는 버튼을 통해 센서에서 티치인 가능
  • 간단한 매개변수화 및 추가 기능을 위한 IO-Link 인터페이스(선택 사양)가 있습니다.