포크 라이트 배리어 및 각진 라이트 배리어
포토 센서
가능:
3 시리즈
플라스틱 또는 금속 하우징에 송신기와 수신기가 있는 발루프의 포크 라이트 배리어는 이미 조정이 완료된 상태입니다. 이를 통해 작업자의 수고를 줄이고 시운전 시간을 절약하며 안정적인 공정을 지원합니다.
발루프의 포크 라이트 배리어는 정확성, 소형 부품 및 디테일 감지, 작동 신뢰성 측면에서 타의 추종을 불허합니다. 발루프의 레이저 포크 라이트 배리어는 특히 로봇 공학 및 자동화 분야에서 빠른 동작 순서와 작은 부품의 정밀한 위치 설정 및 안정적인 감지를 위해 최고의 결과를 제공합니다. 또한 발루프의 포괄적인 포트폴리오는 까다로운 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또는 투명 감지, 물 감지 및 웹 가장자리 제어와 같은 특수 애플리케이션에도 적합합니다.
앵글 라이트 배리어는 포크 라이트 배리어를 더욱 까다로운 애플리케이션을 위해 논리적으로 발전시킨 제품입니다. 특수 하우징 디자인과 빔 형상을 통해 거의 모든 방향에서 물체에 접근하고 감지할 수 있습니다.
특수 기능
- 다양한 유형의 빛(적색광, 적외선, 레이저)
- 견고한 금속 하우징 또는 컴팩트한 플라스틱 하우징
- 정밀한 감지 및 높은 반복 정확도
- 다양한 모양과 크기의 폭넓은 선택
- 시간이 많이 걸리는 조정이 필요 없음
3 시리즈
모델 시리즈 | 개폐형 포크 | 인터페이스 | 광원 유형 | 연결 유형 | 커넥터, 스타일 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL M다양한 디자인의 플라스틱으로 제작된 공간 절약형 포크 라이트 배리어 |
5 mm | NPN, PNP | 적외선 | 케이블, 커넥터 | ||
BGL S금속으로 제작된 표준 포크 라이트 배리어 |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, 아날로그, 전압, 푸시-풀, 아날로그, 전류, PNP/NPN, NPN, PNP | 적외선, 적색광, 녹색광 | 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M12x1, M8x1 | |
BWL다양한 유형의 조명을 갖춘 견고한 각진 라이트 배리어 |
160 mm | NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 커넥터 | M12x1, M8x1 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.