플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치
포토 센서
가능:
14 버전
플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 발루프 BFB 섬유 기반 장치는 기존의 광학 센서가 너무 크거나 또는 낮은 유연성으로 인해 사용하기 어려운 경우에 사용합니다. 플라스틱 또는 유리 섬유를 선택적으로 적용하여 전체 센서와 조합됨으로써 활용도를 극대화할 수 있습니다.
다양한 종류의 플라스틱 광섬유는 견고성, 내열성이나 화학 물질에 대한 내구성과 관련하여 요구 사항이 높지 않을 경우에 사용할 수 있습니다. 물론 고온 내성 섬유도 제공하고는 있습니다. 내마모성과 내열성뿐만 아니라 화학 물질에 대한 내구성을 갖춘 유리 광섬유도 있습니다.
주요 특성
- 미세한 음영 차이 감지
- 매우 빠른 - 최대 8 kHz
- 높은 위치 정확도
- 유연한 설치 및 조정
- 추가 기능 포함(파라미터화 가능)
- 기계적인 견고함
- 고정밀 스위칭
- 단방향 또는 버튼 원리
- 직선 및 각진 형태의 광학 센서
- 톱햇 레일 조립을 위한 컴팩트한 디자인
- 디스플레이 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
- 다양한 종류의 빛(적색광선 또는 적외선)
- 아날로그 출력 신호로도 제공
- 유리 섬유 또는 플라스틱 섬유용 모델 제공
14 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 입력 기능 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
164450 KRW | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 키 사용 안 함 설정/해제, 버튼과 동일 기능 | 케이블, 2.00 m, PVC | |
BFB0003BFB 75K-001-P-02 |
157300 KRW | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 키 사용 안 함 설정/해제, 버튼과 동일 기능 | 케이블, 2.00 m, PVC | |
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
157300 KRW | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 버튼과 동일 기능, 키 사용 안 함 설정/해제 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
264550 KRW | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 티치 Sn, 키 사용 안 함 설정/해제 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
264550 KRW | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 티치 Sn, 키 사용 안 함 설정/해제 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
283140 KRW | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | 아날로그, 전압 0…10 V NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 티치 Sn, 키 사용 안 함 설정/해제 | 케이블, 2.00 m, PVC | |
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
283140 KRW | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 아날로그, 전압 0…10 V | 티치 Sn, 키 사용 안 함 설정/해제 | 케이블, 2.00 m, PVC | |
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
150150 KRW | 지름 18 x 75 mm | 2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 커넥터-플러그, 4핀 | ||
BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
155870 KRW | 지름 18 x 75 mm | 2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 커넥터-플러그, 4핀 | ||
BOS00JJBOS 18KF-PA-1FR-S4-C |
137241 KRW | 지름 18 x 87 mm |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.