반사광 차단
포토 센서
가능:
16 시리즈
발루프는 어떤 용도로 사용하든 다양한 재귀반사 광전 센서를 제공합니다. 이를 통해 표면, 색상 및 재질에 관계없이 물체를 안정적으로 감지할 수 있습니다. 편광 필터를 사용할 경우 발루프의 역반사 센서는 반짝이는 물체도 감지할 수 있습니다.
송신기와 수신기가 하나의 케이스에 들어 있어 광전 센서를 쉽게 장착하고 넉넉한 장착 허용 오차 덕분에 정렬할 수 있습니다.
요구 사항에 따라 적합한 유형의 조명을 선택할 수 있습니다. 발루프의 역반사 광전 센서는 유형에 따라 눈에 잘 띄는 적색광, 눈에 보이지 않는 적외선 또는 매우 정밀한 레이저 광으로 작동하므로 작은 부품을 감지하는 데 이상적입니다.
특별한 기능
- 넉넉한 장착 공차 덕분에 간편한 정렬
- 장거리를 위한 대형 반사판
- 표면, 색상 및 재질에 관계없이 안정적인 감지 기능
- 편광 필터 포함으로 반짝이는 물체 감지에도 적합
- 하나의 전기 장치와 리플렉터만 설치
16 시리즈
모델 시리즈 | 구조 | 최대 범위 | 인터페이스 | 광원 유형 | 연결 유형 | 커넥터, 스타일 | 케이블 피복 재료 | 스위칭 기능 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M R다양한 유형의 빛을 사용하는 큐빅 역반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/푸시-풀, PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | 정상 열림 (NO), NO/NC | ||
BOS 23K R세척을 위해 빛의 종류가 다른 큐빅 역반사 센서 |
직육면체 형상 | 14000 mm | |||||||
BOS 26K R최대 25m 범위의 다양한 광원 유형을 지원하는 큐빅 투과형 광전 센서 |
직육면체 형상 | 25000 mm | PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | 정상 열림 (NO) | ||
BOS 50K R최대 60m 범위의 다양한 빛 유형을 지원하는 큐빅 역반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 18000 mm | PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | 정상 열림 (NO) | ||
BOS 5K R저렴하고 작은 입문자용 버전의 큐빅 재귀 반사형 광전 센서 |
직육면체 형상 | 10000 mm | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | NO/NC | |
BOS 64K R다양한 유형의 빛과 릴레이를 갖춘 큐빅 재귀 반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 10000 mm | 계전기 | 적색광 | 나사 단자 | NO/NC | |||
BOS 6K R최대 18m 범위에서 다양한 유형의 빛을 감지하는 큐빅 역반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | NO/NC | |
BOS Q08M R빛의 종류가 다른 정사각형 역반사 광전지 |
직육면체 형상 | 1000 mm | PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M8x1 | PUR | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | |
BOS R01E R세척을 위해 다양한 광 유형을 지원하는 수직형 역반사 센서 |
직육면체 형상 | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | M8x1 | PUR | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | ||
BOS R020K R최대 3m 범위의 다양한 광 유형을 지원하는 첨단 역반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 3000 mm | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | M8x1 | PVC | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | |
BOS R254 R세척을 위해 다양한 광 유형을 지원하는 첨단 역반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 아날로그, 전류 | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | NO/NC | ||
BOS R81K R홀 마운팅을 위한 다양한 광 유형을 갖춘 첨단 역반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 3000 mm | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | 정상 열림 (NO) | |
BOS R090K R최대 20m 범위에서 다양한 유형의 빛을 제공하는 첨단 역반사 광전 센서 |
직육면체 형상 | 5000 mm | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | NO/NC | |
BOS M12 RM12 나사산과 다양한 유형의 광원을 갖춘 원통형 역반사 광전 센서 |
지름 12 mm | 3000 mm | PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | |
BOS M18 RM18 나사산과 다양한 유형의 조명이 장착된 원통형 역반사 광전 센서 |
지름 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC | |
BOS M8 RM8 나사산과 다양한 유형의 조명을 갖춘 원통형 역반사 광전 센서 |
지름 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M8x1 | PUR | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.