광전자 센서
포토 센서
가능:
137 버전
발루프의 다양한 광전자 센서 모델 시리즈는 음영 차이를 정확하게 감지할 수 있는 경제적인 솔루션입니다. 광전자 센서는 대상물 감지 시 표면, 색상, 소재의 영향을 받습니다. 따라서 감지 거리는 반사되는 대상물 표면의 크기, 형태, 색상, 상태에 따라 달라집니다.
광전자 센서는 발신기와 송신기를 한 개의 하우징에 넣어 설치가 간편하고 가시성이 뛰어난 광선을 사용하여 방향 조정이 쉽습니다.
사용 목적에 따라 적합한 라이트 종류를 선택할 수 있습니다. 발루프 광전자 센서는 모델에 따라 가시성이 뛰어난 적색광선, 보이지 않는 적외선 또는 소형 부품을 정확하게 감지하는 레이저 사양이 있습니다.
색상과 표면의 영향을 받지 않는 감지를 원하시면 배경 차단 기능이 있는 광전자 센서를 사용하십시오. 적색광선 또는 소형 부품을 감지하는데 적합한 적색 레이저 광선을 사용하여 작동합니다. 반사율이 다른 경우에도 감지 범위가 거의 일정합니다.
주요 특성
- 음영 차이를 감지하는데 적합(표면, 색상 및 재질에 따라 다르게 감지)
- 가시성이 뛰어난 광선을 사용하여 저렴한 비용, 간편한 설치 및 조정
- 역반사 센서와 투과형 광전 센서 대비 짧은 감지 거리
- 한 개의 전기장치만을 설치
137 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 광원 유형 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS01Y2BOS 12M-PS-ID10-S4 |
94380 KRW | 지름 12 x 60 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 1...400 mm | LED 적외선 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS01EYBOS 18M-PA-ID20-S4 |
154440 KRW | 지름 18 x 75 mm |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
1...800 mm | LED 적외선 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS01TNBOS 12M-PS-RD11-S4 |
84370 KRW | 지름 12 x 60 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 1...100 mm | LED 적색광 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS008TBOS 30M-PU-1PH-SA3-C |
607750 KRW | 지름 35 x 93 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 200...2000 mm | 적외선 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS00LKBOS 18KW-PA-1LOB-S4-C |
221325 KRW | 지름 18 x 93.5 mm |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
0...250 mm | 레이저 적색광 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS00JZBOS 18KF-PA-1PD-S4-C |
113971 KRW | 지름 18 x 81.5 mm |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
0...400 mm | LED 적외선 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS0016BOS 18E-PS-1N2M-S4-D |
248820 KRW | 지름 18 x 72 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 0...40 mm | LED 적색광 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS002TBOS 21M-NA-ID10-S4 |
239499 KRW | 15 x 50 x 42.5 mm |
NPN 정상 열림 (NO) NPN 정상 닫힘 (NC) |
50...2000 mm | 적외선 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS0031BOS 21M-PA-ID10-S4 |
239499 KRW | 15 x 50 x 42.5 mm |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
50...2000 mm | LED 적외선 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | |
BOS0032BOS 21M-PA-LD10-S4 |
367562 KRW | 15 x 50 x 42.5 mm |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
0...600 mm | 레이저 적색광 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.