연속 루프라이트 및 조명 그리드
포토 센서
가능:
1 시리즈
다기능 고해상도 라이트 밴드와 라이트 그리드는 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 라이트 밴드는 하나의 디바이스에서 최대 3개의 서로 다른 병렬 측정 작업을 결합하여 부품 식별, 위치 확인, 물체 수 계산과 같은 작업을 수행하는 반면, 라이트 그리드는 넓은 영역을 스캔하는 데 적합합니다. 부품 개수를 세거나, 종이 등의 스택 높이를 기록하거나, 팔레트 높이를 측정할 수 있습니다.
특별한 기능
- 안정적인 장착과 정밀한 정렬을 위한 견고한 금속 하우징
- 대형 물체에도 적합
- 다양한 신호 출력 가능
- 빠른 사용 가능
- 컨트롤러, PC 또는 소프트웨어와 같은 추가 액세서리 불필요
1 시리즈
모델 시리즈 | 활성 길이 AL 1 | 광원 유형 | 인터페이스 | 최소형(일반) | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BL G라이트 그리드 |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | 적외선, 적색광 | IO-Link, 아날로그, 전압, PNP/NPN, 아날로그, 전압/아날로그, 전류, PNP | R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.5 mm, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.3 mm, t 0.5 x Sn에서 5.0, R 0 = 2.1 m, t 0.5 x Sn에서 7.0, R0 = 2.1 m, R0 ≤ 0.25m에서 와이어 지름 0.4 mm, R0 ≤ 1m에서 와이어 지름 0.7 mm, R0 ≤ 2m에서 와이어 지름 1.0 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.