Micromote - 광학 센서 헤드
포토 센서
가능:
3 시리즈
혁신적인 센서 요소가 포함된 Micromote 센서의 모듈식 시스템은 개별 요구 사항을 충족합니다. 다양한 하우징 설계와 유연한 센서 케이블은 특히 높은 수준의 설계 자유도와 기계와의 완벽한 통합을 보장합니다. 정밀한 광전자 부품은 모든 응용 분야에서 높은 공정 정확도를 보장합니다. Micromote 시스템 BOH는 외부 평가 장치(증폭기)와 매우 작은 광전자 센서 헤드로 구성됩니다.
특이사항
- 최고의 정밀도를 가진 다양한 센서 헤드 선택: 마이크로스팟, 나노스팟, 레이저, 적외선, 고전적 적색광 LED
- 목표값과 실제 값을 표시하는 아날로그, 디지털, 동적 증폭기(Micromote 제품군 링크 - 광학 센서 헤드용 증폭기)
- 우수한 기술 매개변수
- 그리퍼에서 최적의 사용
3 시리즈
모델 시리즈 | 광학 작동의 원리 | 광원 유형 | 최대 범위 | 구조 | 직경 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH A다양한 신호 전송 옵션과 광원 유형을 갖춘 라이트 밴드 |
단방향 광전자 센서, 포크 센서 | 적외선, 적색광 | 500 mm | 직육면체 형상 | ||
BOH D다양한 신호 전송 옵션과 광원 유형을 갖춘 광 스캐너 |
광전자 센서 | 적외선, 적색광 | 100 mm | 지름 9.5 mm, 직육면체 형상, 지름 14 mm, 지름 2 mm, 지름 3 mm, 지름 5 mm, 지름 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH T다양한 신호 전송 옵션과 광원 유형을 갖춘 투과형 센서 |
단방향 광전자 센서, 포크 센서 | Near-infrared, 적외선, 적색광 | 4000 mm | 지름 2.3 mm, 직육면체 형상, 지름 2 mm, 지름 3 mm, 지름 4 mm, 지름 5 mm, 지름 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.