콘트라스트 센서
포토 센서
가능:
1 시리즈
콘트라스트 센서는 회색 값에 따라 물체를 구분하는 고해상도 확산 센서입니다. 발루프의 견고한 대비 센서는 작은 대비 차이도 인식하며, 최대 30kHz의 높은 스위칭 주파수를 가지고 있어 특히 빠릅니다. 따라서 높은 위치 정확도를 구현하여 인쇄 및 포장 산업 등 다양한 분야에 적합합니다.
특별한 특징
- 빠른 공정을 위한 정밀한 스위칭 - 최대 30kHz의 높은 스위칭 주파수
- 다양한 유형의 빛(레이저, 적색/녹색/청색 또는 백색광)
- 레이저를 사용한 긴 범위
- 눈에 잘 띄는 광점으로 정렬이 용이
- 펄스 확장
- 외부 티치인 가능
- 아날로그 출력 신호로도 사용 가능
- 디스플레이를 통한 간편한 설정(디스플레이 없이도 사용 가능)
- 다양한 용도에 맞는 다양한 시리즈
1 시리즈
모델 시리즈 | 인터페이스 | 최소 범위 | 최대 범위 | 광원 유형 | 연결 유형 | 1차 하우징 재질 | 구조 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT C콘트라스트 스캐너 |
아날로그, 전압, PNP/NPN, PNP | 6 mm | 21 mm | 적색광, 백색광, 청색광, 녹색광 | 케이블, 커넥터 | 아연, 알루미늄, PBT | 직육면체 형상, 지름 18 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.