금속 하우징의 포크 센서
포토 센서
가능:
74 버전
송신기와 수신기가 하나의 하우징에 내장된 발루프 BGL 포크형 광전 센서는 이미 사전에 조정되어 있습니다. 이를 통해 작동 시 수고를 덜고 시간도 절약할 수 있으며, 안전한 프로세스가 보장됩니다.
정밀함, 소형 부품과 디테일한 인식은 물론 작동 안정성 측면에서는 발루프 포크형 광전 센서를 따라올 제품이 없습니다. 무엇보다도 레이저 포크형 광전 센서는 최상의 결과물만 출력합니다. 특히 정확한 위치 선정과 빠른 이동과 소형 부품(예: 로봇 및 자동화)을 감지하는데 사용됩니다.
발루프의 광범위한 제품 포트폴리오에서 힘든 작업도 해결 가능한 최적의 솔루션을 만나보십시오. 투명도 인식, 물 감지 그리고 밴드 모서리 제어와 같이 특수한 사용 용도에도 적합합니다.
주요 특성
- 다양한 종류의 빛(적색광선, 적외선, 레이저)
- 견고한 금속 하우징
- 간단한 정렬
- 높은 광학 해상도 및 반복 정확도
- 측정 범위 5 ~ 220 mm(규격화된 고정 구멍 있음)
- 동일한 기계 및 광학 축
- 송/수신기가 상호 고정된 상태로 정렬되어 있기 때문에 높은 공정 안정성 및 세이프티 보장
- 시간 및 비용 절약 - 하나의 전기 단자만으로 충분함
74 결과
주문 코드 | 가격 | 개폐형 포크 | 인터페이스 | 광원 유형 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL0070BGL 30A-100-S49 |
135850 KRW | 30 mm | 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL006YBGL 50A-100-S49 |
135850 KRW | 50 mm | 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL006ZBGL 80A-100-S49 |
135850 KRW | 80 mm | 푸시-풀 NO(PNP)/NC(NPN) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL0016BGL 30A-001-S49 |
217880 KRW | 30 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL001JBGL 50A-001-S49 |
242801 KRW | 50 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL0007BGL 120A-001-S49 |
287846 KRW | 120 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL001LBGL 50A-002-S49 |
242801 KRW | 50 mm | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL0023BGL 80A-001-S49 |
261118 KRW | 80 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL0001BGL 10A-001-S49 |
181233 KRW | 10 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | |
BGL0002BGL 10A-002-S49 |
181233 KRW | 10 mm | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | LED 적색광 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.