컬러 센서
포토 센서
가능:
2 시리즈
발루프 BFS 다용도 컬러 센서는 자동화 프로세스를 간소화하고 가속화시킵니다. 직물의 미세한 컬러 차이, 도장된 철판뿐만 아니라 포장 또는 라벨의 색상 표시 등을 감지하는데 사용합니다. 발루프의 컬러 센서는 트루컬러든 RGB든 불량 부품을 선별하여 일관되게 높은 제품 품질을 보장합니다. 이러한 방식으로 신뢰할 수 있는 생산 공정에 기여합니다.
발루프의 TrueColor 센서는 사람의 눈처럼 보이지만 더 높은 해상도를 자랑합니다. 아주 미세한 색상 차이까지 구별할 수 있기 때문에 완성된 부품의 품질을 분석하는데 아주 적합합니다. 또한 아주 정밀하고 항상 객관적이고 투명하게 검사를 실시할 수 있습니다.
RGB 컬러 센서는 적색, 녹색, 청색 광원의 강도를 측정하여 다양한 색상을 감지하고 구분합니다. 초당 여러 번의 색상 측정이 가능하다는 점은 빠른 색상 변화나 다양한 색상의 물체를 연속적으로 감지해야 하는 애플리케이션에서 큰 장점으로 작용합니다.
주요 특성
- 높은 스위칭 주파수
- 디스플레이 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
- 견고하며, 산업용으로 적합
- 공간 절약형 설치를 위한 소형 하우징의 다양한 버전
- 유형에 따라 강력한 백색 광원으로 최대 400mm의 긴 범위 지원
- 간단한 파라미터화를 위한 IO 링크 인터페이스도 옵션으로 제공
- 많은 수의 개체 구별
- 매우 높은 색상 해상도
- 사용 용도별 파라미터화
2 시리즈
모델 시리즈 | 인터페이스 | 연결 | 모델 시리즈 | 최대 범위 | 광원 유형 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFS 26K플라스틱(ABS) 재질 |
PNP | 커넥터, M12x1-플러그, 8핀 | 26K | 32 mm | 백색광 | |
BFS 33M알루미늄 재질 |
IO-Link, PNP/NPN | 케이블, 2.00 m, PUR, 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 33M | 백색광 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.