투과형 광전 센서
포토 센서
가능:
15 시리즈
발루프 투과형 광전 센서는 표면, 색상, 소재의 영향을 받지 않으며, 강한 광택이 있는 조건에도 정확하게 대상물을 감지합니다. 나란히 포개어 정렬할 수 있는 분리된 송신기와 수신기로 구성되어 있습니다. 대상물이 광선을 차단하면 수신기의 출력신호가 변합니다. 신뢰할 수 있는 센서입니다.
주요 특성
- 뛰어난 위치 반복 정확도 덕분에 위치 선정 작업에 적합
- 뛰어난 오염 저항성 및 높은 작업수행 여력
- 긴 거리에 이상적
- 송신기 및 수신기는 별도의 하우징에 장착
15 시리즈
모델 시리즈 | 구조 | 최대 범위 | 스위칭 기능 | 인터페이스 | 광원 유형 | 연결 유형 | 커넥터, 스타일 | 케이블 피복 재료 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M T빛의 종류가 다른 큐빅 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 60000 mm | 정상 열림 (NO) | IO-Link, PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
BOS 23K T워시다운을 위한 다양한 광원 유형의 큐빅 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 30000 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | IO-Link, PNP/NPN, PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
BOS 50K T최대 60m 범위의 다양한 광 유형을 지원하는 큐빅 투과형 광전 센서 |
직육면체 형상 | 60000 mm | 정상 열림 (NO) | PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
BOS 5K T저렴하고 작은 입문자용 버전의 큐빅 투과형 광전 센서 |
직육면체 형상 | 30000 mm | NO/NC | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | |
BOS 64K T다양한 광원 유형과 릴레이를 갖춘 큐빅 투과형 광전 센서 |
직육면체 형상 | 50000 mm | NO/NC | 계전기 | 적외선 | 나사 단자 | |||
BOS 6K T최대 18m 범위에서 다양한 유형의 빛을 감지하는 큐빅 투과형 광전 센서 |
직육면체 형상 | 18000 mm | NO/NC | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC, TPU | |
BOS Q08M T빛의 종류가 다른 정사각형 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 3000 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M8x1 | PUR | |
BOS R01E T워시다운을 위한 다양한 광 유형을 지원하는 첨단 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 2200 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | M8x1 | PUR | |
BOS R020K T최대 3m 범위까지 다양한 유형의 빛을 제공하는 첨단 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 2000 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | M8x1 | PVC | |
BOS R254 T세척을 위한 다양한 광원 유형의 수직 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 70000 mm | NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 아날로그, 전류 | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
BOS R81K T홀 마운팅을 위한 다양한 유형의 광원을 갖춘 수직형 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 20000 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 아날로그, 전류, NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | |
BOS R090K T최대 20m 범위에서 다양한 유형의 빛을 제공하는 수직 투과형 센서 |
직육면체 형상 | 20000 mm | NO/NC | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | |
BOS M12 TM12 나사산과 다양한 유형의 조명이 장착된 원통형 투과형 광전 센서 |
지름 12 mm | 30000 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | |
BOS M18 TM18 나사산과 다양한 광원 유형을 갖춘 원통형 투과형 광전 센서 |
지름 18 mm | 100000 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC | IO-Link, 사이리스터 + 다이오드 브릿지, NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | |
BOS M8 TM8 나사산과 다양한 유형의 조명이 장착된 원통형 투과형 광전 센서 |
지름 8 mm | 3000 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PUR |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.