로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

초음파센서

정밀한 만능형 센서

초음파센서

위치 감지, 간격 측정부터 고체형, 분말형이나 액체형 매체까지 모두 정밀하게 감지할 수 있는 발루프의 만능형 초음파센서입니다.

비접촉 방식으로 주입 레벨, 높이 또는 처짐을 측정하고, 개체 수를 계산하고 모니터링합니다. 색상이나 표면 재질과 무관하게 언제 어디서든 작업에 활용할 수 있습니다. 투명하거나 반사되는 물체도 관계 없으며, 안개, 먼지 또는 오염에도 문제되지 않습니다.

발루프는 매체 접촉식 초음파 위치 센서를 통해 유압식 쇼트 스트로크 실린더를 직접 모니터링할 수 있는 혁신적인 옵션으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 공작물 클램핑을 위한 안정적이고 경제적인 솔루션이자 금속 가공 분야에서 진정한 이정표가 될 것입니다.

디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서

  • 고체, 분말 및 액체 매체에서 위치 감지 또는 물체 감지
  • 비접촉 방식으로 물체의 존재 여부 및 개수 모니터링
  • 색상 및 표면 속성과 무관
  • 고해상도 및 작은 사각 지대로 인한 극도의 정밀성
  • 디지털 또는 아날로그 출력

내고압성 초음파센서

  • 고체형, 분말형 또는 액체형 매체의 위치 감지 또는 대상물 감지
  • 비접촉 방식으로 모니터링 및 개체 수 측정
  • 색상 및 표면 재질과 무관하게 작동
  • 해상도가 높고 사각지대가 적어 뛰어난 정확도
  • 고내압성

쇼트 스트로크 유압 실린더용 초음파 센서

  • 유압식 쇼트 스트로크 실린더의 직접 모니터링 및 연속 위치 측정
  • 작은 크기로 인한 공간 절약형 통합
  • IO-Link를 통한 상태 모니터링 전압 상태, 압력 변동, 신호 품질, 장치 온도에 대한 신뢰할 수 있는 정보 제공
  • 플러그 앤 플레이: 다기능 인터페이스를 통한 완벽한 유연성 및 범용 연결성

감지 범위는 25mm에서 6m까지로 물체 간격이 크더라도 문제 없습니다. 고해상도와 최소화된 사각지대로 인해 최상의 정밀도가 보장됩니다.

발루프의 초음파센서는 출력 신호가 다릅니다. 스위칭 버전과 아날로그 버전으로 대상물을 정확하게 감지하는 동시에 개수를 파악하고, 간격도 정밀하게 측정할 수 있습니다. 따라서 다양한 용도로 활용될 수 있는 것입니다.

추가적인 장점: 발루프의 초음파센서는 다양한 출력 기능을 보유하고 있기 때문에 개폐 장치로도 활용될 수도 있습니다.

주요 장점

  • 비접촉 방식으로 감지 가능
  • 오물, 먼지 또는 안개와 같은 가혹한 환경에서도 정확하게 작동
  • 대상물의 색상, 투명도, 반사 관련 특성 및 표면 재질과 무관하게 감지
  • 미세한 물체까지 정밀 감지
  • 직육면체 및 실린더 형태로 자유로운 구성이 가능