로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

T 홈용 자계 센서

자계 센서

가능:

10 시리즈

발루프 T 슬롯용 BMF 센서는 홈에 직접 장착할 수 있으며, 고정력 뛰어납니다. 간편하게 장착할 수 있어서 공간이 협소한 곳에서도 유용하게 활용됩니다.

그리고 유연한 사용을 위해 짧은 디자인으로 제공되기도 합니다. 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 센서는 피스톤의 위치를 감지할 수 있습니다. 이 시스템은 실린더와 그리퍼 뿐만 아니라 강한 자석과 약한 자석일 경우에도 사용할 수 있습니다.

밝은 LED 덕분에 먼 거리에서도 센서의 스위칭 위치를 정확하게 인식할 수 있습니다. T 슬롯용 자계 센서는 용접 파편이나 스파크 등이 발생하는 거친 환경에서 사용할 수 있도록 금속 하우징을 적용한 상태로 제공됩니다. 이는 자기장에 민감한 전자 장치나 용접 전류가 높은 산업 현장에서도 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 정밀한 절환점으로 안전하게 스위칭
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 오염에 대해 낮은 민감도

10 시리즈

모델 시리즈 홈 형상 1차 하우징 재질 치수 스위칭 아웃풋 인터페이스 연결 유형 최대 주변 온도 보호 등급
확정

BMF 103

다양한 홈 모양 및 작은 설치 공간용
variable PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67

BMF 21

타이로드 실린더용
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 커넥터 85 °C IP67

BMF 235

T-슬롯용
T-slot PA 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP PNP 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67

BMF 235T

T-슬롯 및 2개의 스위칭 포인트용(티치 기능)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 80 °C IP67

BMF 303

위치 유지 각도가 있는 다양한 그루브 형태용
variable LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67

BMF 305M

각진 커넥터가 있는 다양한 홈 모양용
variable 알루미늄 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP 커넥터 105 °C IP67, IP65

BMF 405

T-슬롯용 및 위생 구역에서의 사용
T-slot PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 100 °C IP68, IP67, 보호등급 IP69K

BMF 415

T-슬롯용 및 용접 스패터가 있는 열악한 환경에서의 사용
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO 구성 가능 IO-Link, IO 구성 가능, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 80 °C IP67

BMF 423

C-슬롯용
C-slot PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67

BMF T

센서 헤드가 2개인 T-슬롯용
T-slot, variable PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm PNP PNP 플러그 커넥터 포함 케이블 85 °C IP67