T 홈용 자계 센서
자계 센서
가능:
10 시리즈
발루프 T 슬롯용 BMF 센서는 홈에 직접 장착할 수 있으며, 고정력 뛰어납니다. 간편하게 장착할 수 있어서 공간이 협소한 곳에서도 유용하게 활용됩니다.
그리고 유연한 사용을 위해 짧은 디자인으로 제공되기도 합니다. 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 센서는 피스톤의 위치를 감지할 수 있습니다. 이 시스템은 실린더와 그리퍼 뿐만 아니라 강한 자석과 약한 자석일 경우에도 사용할 수 있습니다.
밝은 LED 덕분에 먼 거리에서도 센서의 스위칭 위치를 정확하게 인식할 수 있습니다. T 슬롯용 자계 센서는 용접 파편이나 스파크 등이 발생하는 거친 환경에서 사용할 수 있도록 금속 하우징을 적용한 상태로 제공됩니다. 이는 자기장에 민감한 전자 장치나 용접 전류가 높은 산업 현장에서도 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 정밀한 절환점으로 안전하게 스위칭
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 오염에 대해 낮은 민감도
10 시리즈
모델 시리즈 | 홈 형상 | 1차 하우징 재질 | 치수 | 스위칭 아웃풋 | 인터페이스 | 연결 유형 | 최대 주변 온도 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103다양한 홈 모양 및 작은 설치 공간용 |
variable | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 85 °C | IP67 | |
BMF 21타이로드 실린더용 |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 케이블, 커넥터 | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235T-슬롯용 |
T-slot | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | 플러그 커넥터 포함 케이블 | 85 °C | IP67 | |
BMF 235TT-슬롯 및 2개의 스위칭 포인트용(티치 기능) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 80 °C | IP67 | |
BMF 303위치 유지 각도가 있는 다양한 그루브 형태용 |
variable | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 85 °C | IP67 | |
BMF 305M각진 커넥터가 있는 다양한 홈 모양용 |
variable | 알루미늄 | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | 커넥터 | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405T-슬롯용 및 위생 구역에서의 사용 |
T-slot | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 100 °C | IP68, IP67, 보호등급 IP69K | |
BMF 415T-슬롯용 및 용접 스패터가 있는 열악한 환경에서의 사용 |
PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO 구성 가능 | IO-Link, IO 구성 가능, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423C-슬롯용 |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 85 °C | IP67 | |
BMF T센서 헤드가 2개인 T-슬롯용 |
T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | PNP | PNP | 플러그 커넥터 포함 케이블 | 85 °C | IP67 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.