실린더 마그넷 필드 센서
자계 센서
가능:
4 시리즈
실린더 마그넷 필드 센서는 신뢰할 수 있고 마모되지 않는 위치 감지를 제공합니다. 진동에 둔감하며 스위칭 거리를 줄이지 않고 비철금속 및 알루미늄 벽을 통해 전환합니다. 또한, 동일한 크기의 유도형 센서보다 훨씬 더 큰 스위칭 거리를 가능하게 합니다.
특이사항
- 매우 컴팩트하고 작은 디자인과 매우 높은 스위칭 거리
- 직경 6.5mm의 센서는 접촉 없이 최대 90mm 위치까지 쿼리 가능
- 산업환경에 적합하고 먼지에 민감하지 않음
- 컨테이너나 파이프를 통해서도 위치 감지 가능
- 다른 극성을 가진 자석 감지 가능
4 시리즈
모델 시리즈 | 1차 하우징 재질 | 치수 | 스위칭 아웃풋 | 연결 유형 | 최대 주변 온도 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 07작은 설치 공간용 |
황동 | 지름 6.5 x 30.5 mm, 지름 6.5 x 30 mm | NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 85 °C | IP67 | |
BMF 08다양한 하우징 재질의 표준 |
스테인리스 스틸 (1.4404), 황동 | 지름 8 x 30.5 mm, 지름 8 x 32 mm | NPN, PNP | 케이블 | 85 °C | IP67 | |
BMF 10극한의 온도 및 위생 분야의 어플리케이션용 |
스테인리스 스틸 (1.4571) | 지름 10 x 32 mm | PNP | 커넥터 | 85 °C | 보호등급 IP69K | |
BMF 12M12 커넥터 및 다양한 하우징 재질 사용 |
황동 | 지름 12 x 50 mm | NPN, PNP | 커넥터 | 85 °C | IP67 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.