위치 측정 자기장 센서
자계 센서
가능:
2 버전
복잡한 생산 라인이 있는 스마트 팩토리에는 뛰어난 유연성이 필요합니다. 끊임없이 변화하는 사양으로 인해 이를 필요한 공정 및 제품 품질과 조화시키기가 어렵습니다.
따라서 작업 공정을 항상 주시하는 것이 매우 중요합니다. 다양한 공압 드라이브, 컴팩트하고 정밀한 그리퍼, 펀칭 및 스크류 장치, 툴 체인저 등 공압 분야에서 센서 기술이 결정적인 역할을 하는 이유도 바로 여기에 있습니다. 센서 기술은 필요한 속도, 정밀도 및 유연성을 보장하기 때문입니다.
BMP 자기장 위치 측정 시스템을 사용하면 가동 중인 작업 공정을 마모 없이 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. 다양한 공정을 제어하여 물체를 동시에 가공하는 동시에 에너지 효율을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 높은 공정 신뢰성과 자동화 품질을 보장할 수 있습니다. 자동차 산업에서와 같이 조립을 제어하거나 포장 산업에서와 같이 변경된 형식 및 공정 파라미터를 신속하게 조정하고 여러 공압 동작을 동기화해야 하는 경우에도 안정적으로 달성할 수 있습니다.
특징
- 모듈식 컨셉을 통한 유연성: 최대 256mm의 전체 스트로크에 걸쳐 광범위한 실린더를 지원
- 높은 연결성: 아날로그 전압 및 전류 출력과 IO-Link 인터페이스를 통해 매우 제한된 공간에서 피스톤 위치를 지속적으로 확인
- 신뢰할 수 있는 결과: 어플리케이션 관련 선형성 및 반복성, 파라미터 설정 가능
- 높은 프로세스 신뢰성: 낮은 온도 드리프트 및 매우 우수한 전자기 호환성
- 포괄적인 투명성: IO-Link를 통한 신호 출력으로 데이터를 통한 포맷 변경, 상태 모니터링 및 예측 유지보수가 지원
- 높은 수준의 통합성: 센서는 방사형 및 축 방향으로 정렬된 자석과 모두 호환
2 버전
주문 코드 | 기능 원리 | 인터페이스 | 확정 |
---|---|---|---|
BMP 01 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 01 - Magnetic Field Positioning System |
위치 측정 자기장 센서 |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
|
BMP 02 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 02 - Magnetic Field Positioning System |
위치 측정 자기장 센서 |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.