스위치 포인트(전환점)를 조절할 수 있는 자계 센서
자계 센서
가능:
2 시리즈
조정 가능한 다중 스위치 포인트(전환점)가 있는 발루프 C 슬롯 및 T 슬롯용 BMF 자계 센서로 공압식 및 유압식 실린더 구동 장치를 기계 제어장치에 신속하게 통합할 수 있습니다.
고정 스위치 포인트(전환점)가 적용된 자계 센서의 경우 수동식으로 희망 스위치 포인트(전환점)으로 이동시킨 후에 고정시켜야 하는 반면, 본 센서는 대략적인 위치로 이동시킨 후 고정시킬 수 있습니다. 그러면 제어 영역의 "티칭 버튼"으로 스위칭 포인트(전환점)이 결정됩니다.
보통은 동일한 실린더에서 두 개의 다른 스위치 포인트(전환점)를 조정할 수 있습니다. IO 링크 사양의 경우 센서 작동범위 내에서 최대 8개의 스위치 포인트(전환점)를 지정하여 확인할 수 있습니다. 하나의 그리퍼에서 최대 8개의 상이한 대상물 사이즈를 감지할 수 있어 기존 방식처럼 센서를 여러 개 설치할 필요가 없습니다. 다시 말해 편의성과 유연성이 증대되고 비용 절감 효과까지 누릴 수 있습니다.
주요 특성
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 공구 없이 스위치 포인트(전환점)의 개별 설정
- 방사형 또는 축 방향 자기성 편극을 갖는 실린더 및 그리퍼에 적용 가능
- IO 링크를 통해 최대 8개의 스위치 포인트(전환점)를 원격 프로그래밍
- 개별 스위치 포인트(전환점)에 대해 조정 가능한 히스테리시스
- 60 mm의 큰 트래블 경로
- 티칭 부품에 범용적으로 장착 가능한 브래킷
- 다색상 LED를 통한 상태 표시
- 정전 중에도 스위치 포인트(전환점) 표시 가능
- 여러 슬롯 모양에 맞는 특수 브라켓들도 있습니다. (예 라운드 슬롯)
2 시리즈
모델 시리즈 | 홈 형상 | 1차 하우징 재질 | 치수 | 스위칭 아웃풋 | 인터페이스 | 연결 유형 | 최대 주변 온도 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 203TC-슬롯 및 2개의 스위칭 포인트(티치 기능)의 경우 |
C-slot | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 80 °C | IP67 | |
BMF 235TT-슬롯 및 2개의 스위칭 포인트용(티치 기능) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | 80 °C | IP67 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.