두 개의 자계 센서가 적용된 원 플러그 모델
자계 센서
가능:
1 시리즈
일반적으로 작은 크기의 공압식 및 유압식 실린더 또는 그리퍼에서는 실린더의 피스톤 위치를 감지하는데 2개의 자계 센서가 필요합니다. 발루프의 원 플러그 모델은 동일 용도로 사용하더라도 설치 비용과 배선 비용을 절감할 수 있습니다. 한 개의 4핀식 플러그(M8 또는 M12)로 두 개의 센서를 연결할 수 있어, 하나의 배전기에 연결할 경우 한 개의 플러그인 슬롯만이 필요하기 때문입니다. 이를 통해 한개의 배전기에 연결할 수 있는 센서의 수가 두 배가 되고, 간단한 방법으로 공압식 그리퍼와 실린더의 위치 수를 최대 2배까지 동시에 감지할 수 있습니다.
시간과 일반 비용 외에 구매 및 저장 비용도 절감할 수 있습니다.
주요 특성
- 최대 17 mm의 타이로드 직경
- 정밀한 스위치 포인트(전환점)으로 안전하게 스위칭
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 오염에 대해 낮은 민감도
- 신속한 조립
1 시리즈
모델 시리즈 | 1차 하우징 재질 | 치수 | 스위칭 아웃풋 | 연결 유형 | 최대 주변 온도 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF T센서 헤드가 2개인 T-슬롯용 |
PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | PNP | 플러그 커넥터 포함 케이블 | 85 °C | IP67 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.