기계식 단일 포지션 리미트 스위치
캠 스위치
가능:
62 버전
강제 분리 기능이 없는 기계식 단일 포지션 리미트 스위치의 경우 탤레스코픽 플런저로 스위칭 과정이 활성화됩니다. 탤레스코픽 플런저를 통해 하나의 기계식 스위칭 구성요소가 별도의 밀폐된 시스템에 연결됩니다. 발루프 캠과 함께 사용할 수 있는 최적의 플런저를 선택하는 것이 중요합니다. 최적의 플런저를 선택함으로써 반영구적으로 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 긴 수명
- 극한 작업 환경에서도 견디는 하우징
- 3가지 모델
- 옵션: 기능 디스플레이
- 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
- 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드
62 버전
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
스냅 접점 |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS005FBNS 819-100-D-11 |
124410 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | ||
BNS000UBNS 819-FK-60-101-FD-S80R |
271700 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 볼 | 스냅 접점 | 커넥터 | ||
BNS006EBNS 819-100-R-11 |
1 | 1. 스위칭 포인트: 롤 | 스냅 접점 | 나사 단자 | |||
BNS0067BNS 819-100-K-13 |
127270 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 볼 | 스냅 접점 | 나사 단자 | ||
BNS0003BNS 819-FD-60-101 |
82225 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | ||
BNS0004BNS 819-FD-60-101-FD |
132990 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | ||
BNS0005BNS 819-FK-60-101 |
82225 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 볼 | 스냅 접점 | 나사 단자 | ||
BNS000ABNS 819-FL-60-101 |
102245 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 볼 베어링 | 스냅 접점 | 나사 단자 | ||
BNS000CBNS 819-FD-60-101-FD-S4R |
270270 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 커넥터 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.