로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

기계식 다중 포지션 리미트 스위치

캠 스위치

가능:

479 버전

강제 분리 기능이 없는 기계식 다중 포지션 리미트 스위치의 경우 탤레스코픽 플런저로 스위칭 과정이 활성화됩니다. 탤레스코픽 플런저를 통해 하나의 기계식 스위칭 구성요소가 별도의 밀폐된 시스템에 연결됩니다. 발루프 캠과 함께 사용할 수 있는 최적의 플런저를 선택하는 것이 중요합니다. 최적의 플런저를 선택함으로써 반영구적으로 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 긴 수명
  • 극한 작업 환경에서도 견디는 하우징
  • IO 링크 사용 가능
  • 6가지 모델
  • 최대 16개의 인터페이스, 모델에 따라 다름
  • 기능 디스플레이(옵션으로 적용 가능)
  • 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
  • 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드

479 버전

주문 코드 가격 스위칭 위치, 개수 플런저 유형 버전 연결 방식 스위칭 위치 간격
확정

BNS01U1

BNS 819-B03-R08-40-10
277784 KRW 3 1-3. 스위칭 포인트: 롤 스냅 접점 납땜 연결 8 mm

BNS01HL

BNS 819-D02-R12-62-10
249548 KRW 2 1-2. 스위칭 포인트: 롤 스냅 접점 나사 단자 12 mm

BNS01R3

BNS 819-B02-R08-40-10
191295 KRW 2 1-2. 스위칭 포인트: 롤 스냅 접점 납땜 연결 8 mm

BNS01HU

BNS 819-D03-D12-62-10
337701 KRW 3 1-3. 스위칭 포인트: 루프 스냅 접점 나사 단자 12 mm

BNS01P3

BNS 819-B02-D08-46-11
191295 KRW 2 1-2. 스위칭 포인트: 루프 스냅 접점 나사 단자 8 mm

BNS01WW

BNS 819-B04-R08-40-11
375830 KRW 4 1-4. 스위칭 포인트: 롤 스냅 접점 나사 단자 8 mm

BNS01H2

BNS 819-D02-D12-62-10
242801 KRW 2 1-2. 스위칭 포인트: 루프 스냅 접점 나사 단자 12 mm

BNS026R

BNS 819-B02-D12-61-12-10
236197 KRW 2 1-2. 스위칭 포인트: 루프 스냅 접점 나사 단자 12 mm

BNS00A2

BNS 819-D02-D12-100-10-FD
274326 KRW 2 1-2. 스위칭 포인트: 루프 스냅 접점 나사 단자 12 mm

BNS01JM

BNS 819-D03-R16-62-10
349401 KRW 3 1-3. 스위칭 포인트: 롤 스냅 접점 나사 단자 16 mm