로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

안전 스위치가 적용된 기계식 단일 포지션 리미트 스위치

캠 스위치

가능:

9 버전

용접된 접점에서도 정확한 스위칭을 하고 싶으십니까? 발루프가 제공하는 비상 차단 기능 또는 세이프티 스위치가 적용된 스톱 위치 제한 기능으로 안전 기능을 구성하십시오. 스위칭 과정은 강제 개방 기능이 있는 기계식 스위칭 구성요소를 작동시키는 강성 플런저로 활성화됩니다. 플런저가 움직여서 접점을 차단시킵니다. 확실한 작업 처리가 보장됩니다.

주요 특성

  • 용접된 접점에 사용하기 적합
  • DIN EN 60204-1/VDE 0113 및 DIN EN 60947-5-1에 따른 안전 기능

9 버전

주문 코드 가격 스위칭 위치, 개수 플런저 유형 버전 연결 방식 스위칭 위치 간격
확정

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
강제 개방 적용, 세이프티 EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
145860 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 루프 세이프티 EN 60204-1 나사 단자

BNS001K

BNS 813-FD-60-183-FD
196625 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 루프 세이프티 EN 60204-1 나사 단자

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
157300 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 루프 세이프티 EN 60204-1 나사 단자

BNS0026

BNS 813-FK-60-183
145860 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 볼 세이프티 EN 60204-1 나사 단자

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
157300 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 볼 세이프티 EN 60204-1 나사 단자

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
177320 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 볼 베어링 세이프티 EN 60204-1 나사 단자

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
149435 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 롤 세이프티 EN 60204-1 나사 단자

BNS0030

BNS 813-FR-60-186
160875 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 롤 세이프티 EN 60204-1 나사 단자