로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

양수 개방형 기계식 단일 포지션 리미트 스위치

캠 스위치

가능:

2 버전

안전 스위치 구성요소는 구조적인 이유로 특히 소형 기계식 단일 포지션 리미트 스위치에서 구현될 수 없습니다. 하지만 양수 개방형 솔루션은 가능합니다. 스위칭 과정은 강제 개방 기능이 있는 기계식 스위칭 구성요소를 작동시키는 강성 플런저로 활성화됩니다. 플런저가 움직여서 접점을 차단시킵니다. 이를 통해 용접된 접점에서도 스위칭 과정을 안전하게 제어할 수 있습니다.

주요 특성

  • 용접된 접점에 사용하기 적합
  • 2개의 모델로 제공
  • 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
  • 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드
  • 고정된 플런저

2 버전

주문 코드 가격 스위칭 위치, 개수 플런저 유형 버전 연결 방식 스위칭 위치 간격
확정

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
강제 개방 적용, 세이프티 EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS055E

BNS 813-100-R-69
196625 KRW 1 1. 스위칭 포인트: 롤 강제 개방 적용 납땜 연결