고온 영역에 적합한 기계식 다중 포지션 스위치
캠 스위치
가능:
5 버전
고온 영역에 적합한 발루프 기계식 다중 포지션 스위치에는 특수 스위치 구성요소와 완성형 플런저 구조가 적용되었습니다. 최고 온도 180 °C에서도 사용할 수 있습니다. 금형 제작, 플라스틱 산업, 철강 산업 분야의 까다로운 작업 환경에서도 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 안전하게 스위칭
- 온도 범위: -5 °C ~ 180 °C
- 고온 케이블 옵션도 제공
- 최대 12개의 절환점
- 4개의 모델로 제공
5 버전
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
287846 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 납땜 연결 | ||
BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
294294 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 롤 | 스냅 접점 | 납땜 연결 | ||
BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
287846 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 납땜 연결 | ||
BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
294294 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 롤 | 스냅 접점 | 납땜 연결 | ||
BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
555412 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 납땜 연결 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.