교체판이 있는 기계식 다중 포지션 스위치
캠 스위치
가능:
25 버전
교체판이 있는 기계식 다중 포지션 스위치는 일반적인 작업뿐만 아니라 요구 사항이 까다로운 안전 스위치 위치용으로도 사용됩니다. 개별 플런저 교체를 위해 전체 스위치를 탈거할 필요가 없습니다. 나사를 두 개만 풀어 플런저 장치를 탈거할 수 있습니다. 따라서 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
주요 특성
- 교환 장치의 간단한 설치로 서비스 시간 단축
- 플런저를 개별적으로 교체 또는 전체 장치를 기계에서 신속하게 직접 교환
- 낮은 수리 비용
- 배선 오류 없음
- 최대 6개의 절환점, 모델에 따라 다름
- 2개의 모델로 제공
25 결과
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
631995 KRW | 3 | 1-3. 스위칭 포인트: 루프 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
783341 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 롤 | 세이프티 EN 60204-1 | 나사 단자 | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
330928 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
330928 KRW | 2 | 1-2. 스위칭 포인트: 롤 | 스냅 접점 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
419081 KRW | 3 | 1-3. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
848211 KRW | 3 | 1-3. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 커넥터 | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
482443 KRW | 3 | 1-3. 스위칭 포인트: 롤 | 스냅 접점 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
545506 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
631995 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | 12 mm | |
BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
545506 KRW | 4 | 1-4. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 나사 단자 | 16 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.