고온 영역에 적합한 기계식 단일 포지션 스위치
캠 스위치
가능:
5 버전
고온 영역에 적합한 발루프 기계식 단일 포지션 스위치에는 특수 스위치 구성요소와 완성형 플런저 구조가 적용되었습니다. 최고 온도 180 °C에서도 사용할 수 있습니다. 금형 제작, 플라스틱 산업, 제련소 및 제철소 등의 까다로운 작업 환경에서도 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 안전하게 스위칭
- 온도 범위: -5 °C ~ 180 °C
- 고온 케이블 옵션도 제공
- 2개의 모델로 제공
5 버전
주문 코드 | 가격 | 스위칭 위치, 개수 | 플런저 유형 | 버전 | 연결 방식 | 스위칭 위치 간격 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
스냅 접점 |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
188760 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 납땜 연결 | ||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
192335 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 롤 | 스냅 접점 | 납땜 연결 | ||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
188760 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 볼 | 스냅 접점 | 납땜 연결 | ||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
189475 KRW | 1 | 1. 스위칭 포인트: 루프 | 스냅 접점 | 납땜 연결 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.