로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

산업용 RFID 시스템 BIS C

제조를 위한 정확한 정보 흐름

산업용 RFID 시스템 BIS C

냉각재 및 윤활재가 많은 환경에서 정확한 공구 식별에 사용되는 저주파 RFID 시스템은 특히 성능이 뛰어나고 유연합니다. 항상 정확한 포지셔닝이 필요한 것은 아닙니다 다수의 데이터 매체는 “이동 중“ 에도 동적인 판독/기록이 될 수 있습니다.

저주파(70/455 kHz)는 짧은 유효 거리의 툴 식별을 위한 최고의 선택입니다. 수송 설비를 통한 워크피스 운반, FTS 및 팰릿 운반 시스템, 조립 기술과 작동 장비 구성에서도 활용됩니다.

주요 장점

  • 다양한 애플리케이션 및 열악한 사용 조건에서 사용할 수 있는 수많은 버전의 데이터 매체와 기록/판독 헤드
  • 마모의 염려가 없고, 유지보수가 필요하지 않으며 오염에 민감하지 않음
  • 특수 점검 소프트웨어를 통해 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템에서 높은 간섭 저항과 안전한 데이터 전송이 보장
  • 최대 8 kByte 크기의 저장 용량

LF 데이터 캐리어 (70/455 kHz)

  • 거의 모든 산업 분야에서 사용할 수 있는 다양한 버전의 특수 데이터 매체
  • 견고한 산업용, 내후성과 내온도성이 보장된 RFID 데이터 매체
  • 511, 1023, 2047 Byte 메모리 크기의 EEPROM 데이터 매체
  • 8 kByte 크기의 무제한 기록/판독용 FRAM 데이터 매체
  • 설치 방법: 부착 또는 스크류 방식
  • 10 mm 길이의 툴 ID 데이터 매체 BIS C-122: 백만 번 사용되어 세계 표준이 된 대표적인 데이터 매체
  • 이중 코일이 있는 주요 데이터 매체로 팰릿 식별 시 팰릿이 회전되는 것을 방지
  • 고객 요청에 따른 코드 캐리어 프로그래밍

LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (70/455 kHz)

  • 직경 14.5 mm 크기의 특수 툴 ID 기록/판독 헤드 또는 M16, 금속을 사용한 간편한 설치 용도
  • 1 m, 5 m 및 10 m 길이의 케이블 제공
  • 기능 보장을 위해 케이블 대각선 불가
  • 플로팅 유닛 BIS V 연결용 BCC0FCK 연결 케이블 필요
  • 고객 개별 맞춤형 형태 가능

LF 데이터 커플러 (70/455 kHz)

  • 연장 케이블처럼 작동하는 데이터 커플러
  • 기계적인 마모 없이 유지보수가 필요 없는 전송
  • 신속하고 안정적인 신호 전송
  • 다양한 케이블 길이: 1 m, 2 m 및 5 m
  • 회전 테이블, 교체형 펀치 헤드 등의 간편한 배선 작업
  • 지금까지 접근이 어려웠던 지점에도 손쉽게 접근 가능

LF 프로세서 유닛 (70/455 kHz)

  • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
  • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
  • 톱햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 조립할 수 있는 다양한 고정 방법
  • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
  • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
  • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
  • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
  • 신속한 투입을 위해 통용되는 여러 제조사의 기능 구성요소
  • 라인 및 링 토폴로지를 위한 내장형 2포트 이더넷 스위치
  • 작고 컴팩트한 크기(172 × 48 × 62 mm)
  • 버스 연결 없이 신속하게 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
  • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
  • 열악한 산업 현장을 위한 견고한 7/8" 커넥터를 통한 전원 공급