로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

산업용 RFID 시스템 BIS L

단순한 식별 업무를 위한 솔루션

산업용 RFID 시스템 BIS L

발루프의 저주파 RFID 시스템(RFID BIS L)은 데이터 처리가 아닌 데이터 식별과 금속 환경에서의 사용에 적합합니다.

추적 시 보통 하나의 코드(판독 전용)만 필요합니다. 125 kHz 시스템은 최대 100 mm의 유효 거리까지 안정적으로 작동하며 물, 섬유, 목재 및 알루미늄과 같은 물질에 대해서도 상대적으로 중립적인 방법으로 작동합니다.

주요 장점

  • 데이터 매체의 메모리는 192 Byte로 제한
  • 소량의 데이터 전송
  • 데이터 매체의 일목요연한 포트폴리오
  • 보다 일반적인 작업 환경에서의 사용에 적합
  • 5 Byte 크기의 고유 ID(읽기 전용)
  • 읽기 전용 데이터 매체 사용 가능(오조작 방지)

LF 데이터 캐리어 (125 kHz)

  • 다양한 크기의 원형 데이터 매체: 직경 12.4 mm, 직경 20 mm, 직경 30 mm, 직경 50 mm
  • 13 × 3 mm 크기의 내화학성 유리 데이터 매체
  • 읽기 전용(3 또는 5 Byte) 또는 192 Byte 크기의 기록/판독용 데이터 매체
  • 설치 방법: 부착 또는 스크류 방식
  • 2가지 버전의 읽기 전용 데이터 매체 사용 가능: 고정된 5 Byte 크기의 "고유 ID" 사용 또는 3 Byte 크기의 고객별 데이터를 프로그래밍

LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (125 kHz)

  • 보호등급 IP67의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서의 안전한 사용을 보장
  • 허용 범위는 사용되는 기록/판독 헤드와 데이터 매체의 조합에 따라 상이함(각각의 기록/판독 헤드의 데이터 자료 참조)
  • M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
  • 납작한 형태로 제공

LF 프로세서 유닛 (125 kHz)

  • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
  • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
  • 톱햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 조립할 수 있는 다양한 고정 방법
  • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
  • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
  • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
  • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
  • 신속한 투입을 위해 통용되는 여러 제조사의 기능 구성요소
  • 라인 및 링 토폴로지를 위한 내장형 2포트 이더넷 스위치
  • 작고 컴팩트한 크기(172 × 48 × 62 mm)
  • 버스 연결 없이 신속하게 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
  • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
  • 열악한 산업 현장을 위한 견고한 7/8" 커넥터를 통한 전원 공급

프로세서 유닛이 내장된 LF 기록/판독 헤드 (125 kHz)

  • 사용 가능한 인터페이스: 병렬 및 직렬(RS232, RS422)
  • 추가적인 플로팅 유닛 생략
  • 리더기 하우징의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화

LF 데이터 커플러 (125 kHz)

  • 기계적인 마모 없이 유지보수가 필요 없는 전송
  • 신속하고 안정적인 신호 전송
  • 다양한 케이블 길이: 1 m, 2 m 및 5 m