로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

LF 데이터 캐리어 (125 kHz)

LF (125 kHz)

가능:

17 버전

LF 데이터 매체를 통해 전체 제조 프로세스 동안 워크피스를 추적할 수 있습니다. 응용 프로그램 구현을 위해 많은 수의 태그가 필요할 경우, 발루프의 데이터 매체(RFID BIS L)는 합리적이며 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다. 일부 데이터 매체에는 읽기 전용 기능이 탑재되어 있어서 오작동이 방지되고 뛰어난 데이터 안정성을 보장합니다.

주요 특성

  • 다양한 크기의 원형 데이터 매체: 직경 12.4 mm, 직경 20 mm, 직경 30 mm, 직경 50 mm
  • 13 × 3 mm 크기의 내화학성 유리 데이터 매체
  • 읽기 전용(3 또는 5 Byte) 또는 192 Byte 크기의 기록/판독용 데이터 매체
  • 설치 방법: 부착 또는 스크류 방식
  • 2가지 버전의 읽기 전용 데이터 매체 사용 가능: 고정된 5 Byte 크기의 "고유 ID" 사용 또는 3 Byte 크기의 고객별 데이터를 프로그래밍

17 버전

주문 코드 가격 치수 UID 일렬번호, 판독용 사용자 메모리 유형 Communication 사용자 메모리, 기록용 주변 온도 보관 온도
확정

BIS0033

BIS L-100-01/L
13741 KRW 지름 20 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0034

BIS L-100-05/L
13741 KRW 지름 20 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0036

BIS L-101-01/L
14534 KRW 지름 30 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0037

BIS L-101-05/L
14534 KRW 지름 30 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0038

BIS L-101-05/L-RO
34658 KRW 지름 30 x 1.6 mm 5 Byte EEPROM Read Only -25...85 °C -40...95 °C

BIS0039

BIS L-102-01/L
15613 KRW 지름 50 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS003A

BIS L-102-05/L
15613 KRW 지름 50 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS003C

BIS L-102-05/L-RO
36400 KRW 지름 50 x 1.6 mm 5 Byte EEPROM Read Only -25...85 °C -40...95 °C

BIS003E

BIS L-103-05/L
14534 KRW 지름 12.4 x 2 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C

BIS003F

BIS L-103-05/L-RO
34658 KRW 지름 12.4 x 2 mm 5 Byte EEPROM Read Only -25...85 °C