프로세서 유닛이 내장된 LF 기록/판독 헤드 (125 kHz)
LF (125 kHz)
가능:
4 버전
플로팅 유닛이 내장된 발루프의 LF 기록/판독 헤드는 하나의 하우징에 안테나, 전자장치와 인터페이스를 통합합니다.
간편한 설치로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 일부의 판독 헤드는 협소한 공간의 장착 조건에도 적합합니다. 원격 전자장치가 있는 특수 버전을 사용하면 여유로운 설치가 가능합니다. 또한 IP67의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서도 안전한 사용이 보장됩니다.
주요 특성
- 사용 가능한 인터페이스: 병렬 및 직렬(RS232, RS422)
- 추가적인 플로팅 유닛 생략
- 리더기 하우징의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화
4 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 하우징 재질 | Communication | 인터페이스 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00CZBIS L-409-045-001-07-S4 |
482443 KRW | 40 x 41 x 120 mm | PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E0BIS L-409-045-002-07-S4 |
482443 KRW | 지름 18 x 75 mm | 황동, 인터페이스 PBT, 니켈 도금 | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
482443 KRW | 지름 12 x 53 mm | 황동, 인터페이스 PBT, 니켈 도금 | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E2BIS L-409-045-004-07-S4 |
482443 KRW | 25 x 10 x 50 mm | ABS, 인터페이스 PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.