로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

LF 데이터 커플러 (125 kHz)

LF (125 kHz)

가능:

3 버전

발루프의 LF 데이터 커플러는 최고의 유연성을 제공합니다. 2개의 무선 인터페이스를 통해 데이터가 전송됩니다. 이를 통해 고정된 데이터 전송 대신 두 연결 지점의 비접촉식 연결이 가능합니다. 데이터 커플러는 보통 회전 테이블, 교체형 워크피스 홀더 또는 그리퍼 암과 같은 이중 기계 인터페이스에서 사용됩니다. 이를 통해 지금까지 접근이 어려웠던 지점에도 손쉽게 접근할 수 있습니다.

주요 특성

  • 기계적인 마모 없이 유지보수가 필요 없는 전송
  • 신속하고 안정적인 신호 전송
  • 다양한 케이블 길이: 1 m, 2 m 및 5 m

3 버전

주문 코드 가격 유형 1 유형 2 안테나 유형 케이블 길이 L 하우징 재질
확정

BIS00JY

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5
418509 KRW 원형 0.50 m ABS, GF16

BIS00K1

BIS L-380-ST/10
197223 KRW M30x1.5 원형 황동, 니켈 도금

BIS00NR

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35
451451 KRW 원형 0.35 m ABS, GF16