모바일 HF 기록/판독 장치 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
가능:
0 버전
발루프의 모바일 HF 기록/판독 장치는 BIS M 데이터 매체를 위해 설계되었습니다. 수동식 품질 점검 또는 유지 보수 절차를 기록할 때 아주 유용하게 사용됩니다. 데이터는 WLAN, 블루투스 또는 케이블 연결형 USB 포트를 통해 전송됩니다.
발루프의 모바일 기록/판독 장치는 1D 또는 2D 바코드 판독기로 모듈 확장이 가능합니다. 열악한 조명 및 까다로운 환경에서도 데이터가 정확하게 감지됩니다.
주요 특성
- Windows CE® V6.0 운영 체제
- 데이터 매체의 선택에 따른 다양한 안테나 버전 제공
- 안테나 버전에 따른 유효 범위
- 전원 공급 부품 및 조작 핀이 공급 품목에 포함
- 기본 장치로 고성능 Zebra Workabout Pro 4 모바일 컴퓨터 사용
- 사전 설치된 발루프 소프트웨어(SDK - Software Development Kit)
- 대형 컬러 디스플레이가 장착된 터치스크린
- 액세서리 옵션: 인체공학적 작업을 위한 도킹 스테이션 및 권총식 손잡이
- 고객 주문 맞춤형 소프트웨어
0 결과
주문 코드 | 가격 | 주변 온도 | 보호 등급 | 기능 원리 | 확정 |
---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.