HF 통신 모듈 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
가능:
0 버전
발루프의 HF 통신 모듈/게이트웨이(13.56 MHz)를 통해 포인트 투 포인트 또는 버스 연결이 가능합니다. 이는 호스트 컴퓨터(RS232)로 직접 연결하거나 해당 버스 인터페이스를 통해 시스템에 통합시킬 수 있습니다. RS485 인터페이스를 통해 최대 16개의 호스트가 있는 서브넷을 형성할 수 있습니다. 발루프는 Subnet 16-TM 버스 토폴로지에 적합한 기록/판독 헤드(HF)도 제공합니다. 발루프의 솔루션 유형 BIS M-410, BIS M-411 및 BIS M-620에는 플로팅 유닛이 내장되어 있으며, 해당 서브넷 16-RS485 인터페이스도 있습니다.
주요 특성
- 최대 16개의 판독 헤드를 위한 통신 구성장치
- 컴팩트한 구조
- IP67 보호등급의 견고한 하우징: 극한 작업환경에서도 안전한 사용
- 리더기 하우징의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화
- 긴 판독 거리에 적합한 솔루션 제공
0 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 작동 전압, Ub | 주변 온도 | 확정 |
---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.