로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

산업용 RFID 시스템 BIS U

먼 판독 거리의 동적 프로세스에 적합

산업용 RFID 시스템 BIS U

발루프의 UHF 시스템은 자동화 프로세스에서의 데이터 투명성과 추적성을 높입니다. UHF는 프로세스 전반에 걸친 식별 솔루션을 위한 표준 기술입니다.

본 시스템으로 태그 정보의 신속한 감지와 지속적인 전송 안전성이 보장됩니다. 분산되어 저장된 제품 정보와 프로세스 데이터의 질의를 통한 UHF는 자재 흐름의 모든 단계를 추적할 수 있는 응용 프로그램의 핵심 구성 요소입니다. 이를 통해 지속적으로 서플라이 체인 전체의 데이터 투명성이 보장됩니다.

주요 장점

  • 세계적으로 통용되는 표준 인터페이스를 적용함으로써 애플리케이션과 원활한 통합이 가능
  • 글로벌 표준 ISO 18000-6C 및 EPC Gen2 Class1에 부합
  • 데이터 매체 및 안테나의 다양한 결합 방식을 통해 유연한 사용 보장
  • 최대 6m 이상의 유효 범위
  • 일괄 판독으로 다양한 데이터 매체의 동시 감지가 가능(태그)
  • 버스 인터페이스를 통해 기존의 제어 시스템에 연결할 수 있으며, 상위 IT 시스템과의 연결에도 적합
  • 완벽한 맞춤형 솔루션 실현 가능
  • 다양한 애플리케이션과의 간편한 통합을 도와주는 액세서리 제공

UHF 데이터 캐리어 (860...960 MHz)

  • 다양한 디자인, 사이즈 및 사용 용도를 갖춘 광범위한 제품 포트폴리오
  • 모든 데이터 매체가 명확하고 변경 불가능한 식별 번호(TID) 및 개별 프로그래밍이 가능한 EPC(Electronic Product Code) 보유
  • 글로벌 표준 ISO 18000-6C 및 EPC Gen2 Class1
  • 자유로운 기록 작업이 가능한 추가 사용자 메모리 영역(최대 112 Byte)
  • 데이터 매체 일부 버전의 추가적인 암호 보호 기능
  • 설치 방법: 부착, 주조 또는 스크류 방식
  • 금속 표면에 직접 설치하는 옵션
  • 일회용으로 사용할 수 있는 매우 저렴한 자체 접착식 "스마트 라벨" 사용 가능(제품에 부착)
  • 적합한 데이터 매체를 선택함으로써 다양한 산업 기준 충족
  • 판독 시스템과 최적의 조화
  • 저가 태그를 통해 대량 애플리케이션 실현
  • 실리콘이 포함되지 않은 자동차 산업용 특수 데이터 매체
  • 최대 220°C의 내열성을 갖춘 특수 태그
  • 고객 맞춤형 옵션 제공

UHF 기록/판독 헤드 및 안테나 (860...960 MHz)

  • 유럽(865 - 868 MHz) 및 미국(902 - 928 MHz)의 주파수 범위 옵션
  • IP67 보호등급의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서도 안전한 사용을 보장
  • 기록/판독 헤드의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화
  • 기록/판독 헤드의 자동 셋업 기능으로 몇 초 안에 작동 및 구성
  • 동축 케이블(최대 10 m) 또는 M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
  • 위치와 관계 없이 감지 가능한 데이터 매체용 원편광
  • 최대 6 m 이상의 판독 범위 제공
  • 기록/판독 헤드 및 안테나를 금속에 직접 조립 가능
  • 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결
  • 최대 4개의 안테나를 플로팅 유닛 BIS U-602x에 연결

UHF 프로세서 유닛 (860...960 MHz)

  • BIS U-602x - 최대 6m 이상의 유효 범위를 감지할 수 있는 강력한 원거리용 대안
  • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
  • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
  • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
  • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
  • 국가별 사용 용도에 따라 인증된 다양한 BIS U 버전
  • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
  • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
  • 시중의 여러 제어기기 제조사에서 제공하는 기능 구성요소를 통해서도 즉시 작동 가능
  • 버스 연결 없이 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
  • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
  • UHF 구성 툴(UHF 매니저) - 작동에 필요한 파라미터화의 간편한 설정

UHF 일체형 안테나 (860/960MHz)

  • BNI 마스터에 연결하기 위한 IO-Link 인터페이스가 있는 UHF 일체형 안테나 (읽기/쓰기 헤드)
  • IO-Link 인터페이스를 통한 빠르고 쉬운 시운전
  • 주파수 범위에 대한 변형 EU(865...868MHz), US(902...928MHz), CH(920.5...924.5MHz)
  • IP67K의 견고한 하우징으로 열악한 환경에서 안정적으로 사용 가능
  • 판독기 하우징에 직접 상태 표시: 쉬운 시운전 및 최소 가동 중지 시간