UHF 프로세서 유닛 (860...960 MHz)
초고주파 (860/960 MHz)
가능:
44 버전
발루프의 다중주파수 플로팅 유닛 BIS V를 통해 간편한 재고 관리가 가능합니다. 유연한 사용을 보장함은 물론 모든 제품군(BIS M, BIS L, BIS C, BIS U)의 혼합 작동이 가능합니다. 각 플로팅 유닛 BIS V마다 최대 4개의 기록/판독 헤드를 동시에 사용할 수 있습니다. 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템을 산업 분야와 관계 없이 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- BIS U-602x - 최대 6m 이상의 유효 범위를 감지할 수 있는 강력한 원거리용 대안
- 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
- 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
- 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
- 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
- 국가별 사용 용도에 따라 인증된 다양한 BIS U 버전
- IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
- 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
- 시중의 여러 제어기기 제조사에서 제공하는 기능 구성요소를 통해서도 즉시 작동 가능
- 버스 연결 없이 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
- BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
- UHF 구성 툴(UHF 매니저) - 작동에 필요한 파라미터화의 간편한 설정
유효성
44 결과
주문 코드 | 가격 | 무선 허용 | 인터페이스 | 작동 전압, Ub | 보호 등급 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
1750944 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 이더넷 TCP/IP, USB | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | |
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
1750944 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 이더넷 TCP/IP, USB | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | |
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1750944 KRW | CC 링크 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | ||
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1750944 KRW | CC 링크 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | ||
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1750944 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 프로피넷 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1750944 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1750944 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
2254187 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
2254187 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
2254187 KRW | 유럽, 홍콩, 남아프리카, 아르헨티나, 캐나다, USA, 멕시코, 중국, 대한민국, 일본 | 프로피버스 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | 0...60 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.