모바일 UHF 기록/판독 장치 (860...960 MHz)
초고주파 (860/960 MHz)
가능:
0 버전
발루프의 모바일 UHF 기록/판독 장치는 BIS U 데이터 매체의 모바일 판독 및 기록이 가능하도록 설계되었습니다. 수동식 품질 점검 또는 유지 보수 절차를 기록할 때 사용됩니다.
발루프의 휴대용 장치를 사용하여 데이터를 WLAN, 블루투스 또는 케이블 연결형 USB 포트를 통해 전송합니다. 1D 또는 2D 바코드 판독기로 모듈 확장이 가능하며, 열악한 조명과 험난한 환경에서도 정확하게 작동합니다.
주요 특성
- Windows CE® V5.0 운영 체제
- 선형 핀 안테나
- 전원 공급 부품 및 조작 핀이 공급 품목에 포함
- 기본 장치로 고성능 Zebra Workabout Pro 4 모바일 컴퓨터 사용
- 사전 설치된 Zebra/Motorola 데모 소프트웨어
- 열악한 조명 및 까다로운 환경에 적합
- 대형 컬러 디스플레이가 장착된 터치스크린
- 액세서리 옵션: 인체공학적 작업을 위한 도킹 스테이션 및 권총식 손잡이
- 고객 주문 맞춤형 소프트웨어
0 버전
주문 코드 | 가격 | 무선 허용 | 주변 온도 | 보호 등급 | 기능 원리 | 확정 |
---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.