UHF 기록/판독 헤드 및 안테나 (860...960 MHz)
초고주파 (860/960 MHz)
가능:
15 버전
발루프의 UHF 기록/판독 헤드 및 안테나는 확장 가능하며, 예를 들어 컨베이어 라인 또는 게이트에서의 식별 업무를 유연하게 구성하고 실현시킵니다. 다수의 유효 범위와 애플리케이션에 적합한 다양한 버전이 제공됩니다. 허용 범위의 경우 사용되는 기록/판독 헤드 또는 안테나/데이터 매체의 조합과 플로팅 유닛 구성에 따라 다릅니다.
주요 특성
- 유럽(865 - 868 MHz) 및 미국(902 - 928 MHz)의 주파수 범위 옵션
- IP67 보호등급의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서도 안전한 사용을 보장
- 기록/판독 헤드의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화
- 기록/판독 헤드의 자동 셋업 기능으로 몇 초 안에 작동 및 구성
- 동축 케이블(최대 10 m) 또는 M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
- 위치와 관계 없이 감지 가능한 데이터 매체용 원편광
- 최대 6 m 이상의 판독 범위 제공
- 기록/판독 헤드 및 안테나를 금속에 직접 조립 가능
- 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결
- 최대 4개의 안테나를 플로팅 유닛 BIS U-602x에 연결
15 버전
주문 코드 | 가격 | 무선 허용 | 치수 | 하우징 재질 | 인터페이스 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS015YBIS VU-320-C1-S4 |
1165957 KRW | USA, 캐나다, 멕시코 | 130 x 50.5 x 130 mm | PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS015ZBIS VU-320-C0-S4 |
1295489 KRW | 유럽 | 130 x 50.5 x 130 mm | PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS018ZBIS VU-320-C2-S4 |
1355406 KRW | 중국 | 130 x 50.5 x 130 mm | PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS0190BIS VU-320-C4-S4 |
1219881 KRW | 대한민국 | 130 x 50.5 x 130 mm | PC, 코팅 ABS, 다이 캐스팅, 아연, (커넥터) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS0191BIS VU-320-C5-S4 |
1355406 KRW | 일본 | 130 x 50.5 x 130 mm | PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS0192BIS VU-320-C7-S4 |
1355406 KRW | 호주 | 130 x 50.5 x 130 mm | PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터) | RS485 | -20...55 °C | |
BIS00P0BIS U-301-C0-TNCB |
296400 KRW | 133 x 18.4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | |||
BIS00TYBIS U-301-C1-TNCB |
296400 KRW | 133 x 18.4 x 133 mm | PC | -30...70 °C | |||
BIS01AYBIS U-303-C1-TNCB |
336310 KRW | 300 x 49 x 300 mm | 알루미늄, 안테나 후드: 합성 고분자 | -20...55 °C | |||
BIS01AZBIS VU-320-C6-S4 |
1295489 KRW | 태국 | 130 x 50.5 x 130 mm | PC, 코팅 ABS, 아연, 다이 캐스팅, (커넥터) | RS485 | -20...55 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.