제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

연결 기술

산업용 배선 솔루션

발루프는 신속하고 정확한 사용을 보장하는 센서, 시스템, 네트워크 기술, 적합한 플러그 커넥터와 양방향 코드세트와 같은 모든 기술을 단일 공급업체를 통해 제공하고 있습니다. 이를 통해 신속한 통합 및 설비 가동이 보장됩니다.

발루프는 세계 주요 산업 네트워크에서 모든 자동화 분야에 적용할 수 있는 광범위한 연결 기술을 보유하고 있습니다. 다양한 제품을 보유하고 있기 때문에 어디서든 특정 용도에 맞게 활용할 수 있습니다.

발루프의 커넥터 제품은 그 어떠한 열악한 산업 환경도 견뎌낼 수 있습니다. Ecolab 승인 또는 IP69K 보호등급을 인증 받은 모델은 특히 식품 산업과 같이 민감한 분야에 적합합니다.

발루프의 플러그 커넥터 및 양방향 코드세트는 최고 180 °C의 고온 및 최저 -40 °C의 저온에서도 사용할 수 있습니다.

단방향 코드세트

  • 모든 산업에서 폭 넓은 선택이 가능
  • 다양한 케이블 유형, 다양한 플러그 커넥터
  • 견고한 산업용

양방향 코드세트

  • 특수 용도에 맞는 올바른 연결
  • 다양한 케이블 유형, 다양한 플러그 커넥터
  • 신호, 데이터 및 결과의 안전한 전송
  • 견고한 산업용

벌크 케이블

  • 직접 재단할 수 있는 발루프 케이블의 검증된 품질
  • 다양한 재료 및 횡단면 제공
  • 견고한 산업용
  • 케이블 길이 자유롭게 조절

Y형 스플리터

  • 다양한 케이블 연결
  • 다양한 디자인
  • 정확하고 신속한 연결
  • 먼지 및 물로부터 강하게 보호

T형 스플리터

  • 견고하며, 산업용으로 적합
  • 충격이나 진동에 강함
  • 보호등급: IP67, 옵션: IP68
  • 고품질 재료
  • 밝은 LED 탑재
  • 다양한 배선과 하나 또는 두 개의 고정 홀 버전 또는 없는 버전으로 유연한 사용이 가능

맞춤형 플러그 커넥터

  • 모든 산업에서 폭 넓은 선택이 가능
  • 다양한 디자인
  • 다양한 하우징 재료
  • 신호, 데이터 및 결과의 안전한 전송
  • 견고하며, 산업용으로 적합

벌크헤드 커넥터

  • 먼지 및 물로부터 강력한 보호
  • 다양한 디자인의 광범위한 제품군
  • 정확하고 신속한 연결
  • 견고하며, 산업용으로 적합
  • 고품질 재료

리셉터클(Receptacles)

  • 소켓 및 커넥터 포함
  • 견고한 금속 버전
  • 충격이나 진동에 강함
  • 보호등급: IP67
  • 다양한 케이블 가닥 길이

아답터

  • 견고한 산업용 장치
  • 정확하고 신속한 연결
  • 높은 유연성

종단 저항

  • 견고하며, 간섭에 대한 저항력이 높음
  • 충격이나 진동에 강함
  • 산업용으로 적합
  • IP67, 옵션: IP68
  • 모든 상용 필드버스 시스템에 적합
  • 높은 제조 품질 지원

수동 스플리터

  • 간편한 연결
  • 공간 절약
  • 진동 및 충격에 대한 높은 저항력
  • 견고하며, 산업용으로 적합
  • 금속 스크류 인서트에 의한 매체 저항성
  • 다양한 고정 방법
  • 금속 스크류 인서트에 의한 플러그 커넥터의 높은 정확성