로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

휴먼 머신 인터페이스(HMI)

정보 및 상태를 사용자 친화적으로 표시

발루프의 컨트롤러 및 신호 장치로 언제 어디에서 생산이 이루어지는지 파악할 수 있고, 공구의 실시간 위치도 확인할 수 있습니다. 머신 및 시스템의 가동 지점 및 상태를 신뢰성 있게 모니터링합니다. 이때 센서의 출력 신호는 시각적 혹은 청각적으로 변환됩니다.

컨트롤러는 산업용 카메라와 기타 다른 센서의 결과를 분석 및 수정하여 제어장치로 전달합니다. 솔루션에 적합한 이러한 사전 처리를 통해 중요한 변수만 측정되고, 고객 네트워크를 통해 중앙 제어 장치로 전달됩니다. 이를 통해 전체 생산 환경을 데이터 과부하로부터 보호할 수 있습니다.

디스플레이 및 스마트 라이트 LED 신호 표시장치에서는 머신의 작동 상태를 한 눈에 쉽게 파악할 수 있습니다. 여기서는 물리적인 수치 및 상태가 시각화되어 제공되기 때문입니다.

주요 장점

  • 간편한 조작
  • 산업용 디자인 및 고정 방법
  • 기업 네트워크 환경에 표준화된 연결
  • IO-Link 적용으로 인더스트리 4.0에 적합함

스마트 라이트 – LED 시그널 타워

  • 다양성: 세그먼트 모드, 체이서 모드, 레벨 모드 및 컬러 서클 모드 등을 다양하게 제공하므로 필요에 따라 이를 구성할 수 있음
  • 앱에 적용하기에 적합: 멀티 컬러로 제공되는 밝은 LED 조명, 다채로운 컬러 스펙트럼으로 이를 개별적으로 정의할 수 있음
  • 높은 활용성: 기계 작동 중에 변경 가능 - 기계적인 개조 과정이 필요 없음
  • 인더스트리 4.0에 적합하도록 IO-Link 지원
  • 간편한 설치