로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

파워 서플라이

정확하고 효율적인 전원 공급

다양한 전압과 전력 레벨을 선택할 수 있으므로 안정적이고 효율적인 전원 공급을 위한 적합한 파워서플라이를 제공합니다.

제어 캐비닛의 애플리케이션을 위해 3.15A ~ 40A의 넓은 전력 범위와 최적의 가격 대비 성능을 갖춘 IP20 설계의 1상 및 3상 솔루션을 사용할 수 있습니다.

발루프의 차세대 지능형 IP67 파워서플라이를 사용하면 고전력 등급의 1상 및 3상 장치, 상태 모니터링 및 원격 파라미터화를 위한 IO-Link 기능, 7/8" 및 M12 변형으로 제공되는 다중 출력 등 단일 소스에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

예측 유지보수 기능을 갖춘 지능형 솔루션은 Heartbeat® 제품에서도 제공됩니다. 여기에서도 확장된 진단 기능은 IO-Link를 통해 시스템 전체에서 사용할 수 있습니다.

Heartbeat® 전원장치

  • 24 V, 단상
  • 91W 및 192W(파워 부스트 최대 288W)
  • Powerboost 150 %를 통해 단선 방지
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 특히 작은 출력 전압의 잔여 리플
  • Heartbeat®가 예방적인 정비와 상태 기반의 유지 보수를 지원(Industry 4.0)

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치

  • 24 V, 단상
  • 91, 120, 240 및 480 W
  • Powerboost 150 %를 통해 단선 방지
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 특히 출력 전압의 잔여 리플이 낮음
  • Heartbeat®가 예방적인 정비와 상태 기반의 유지 보수를 지원(Industry 4.0)
  • IO-Link를 통한 상위 제어 및 진단 시스템의 모든 Heartbeat® 정보 처리
  • IO-Link 통신용 LED
  • IO-Link 통신 및 파워 서플라이의 갈바닉 절연

컨트롤 캐비넷용 전원장치

  • 단상 또는 삼상
  • 75…960 W, 최대 2.8 kW까지 병렬 연결
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 준비 및 경보 LED/출력(디지털)
  • 애플리케이션에 대한 유연한 적응을 위한 병렬 및 직렬 모드(유형에 따라 다름)
  • 특히 출력 전압의 잔류 리플이 낮음
  • 순방향 특성 또는 단선 시 히컵 모드(Hiccup Mode)
  • 금속 하우징 또는 금속/플라스틱 하우징

IO-Link 인터페이스가 있는 필드 파워서플라이

  • 포팅이 없는 소형 IP67 하우징
  • 채널당 최대 12A의 연속 전력
  • 95% 이상의 효율성
  • 1상 또는 3상 및 7/8" 또는 M12 커넥터 선택 가능
  • 4개의 퓨즈 채널이 있는 2개의 출력(UA 및 US 분리)
  • IO-Link를 통한 상태 모니터링 및 원격 파라미터화
  • 발루프의 네트워킹 포트폴리오(IO-Link 마스터 및 허브)를 완벽하게 보안