롤투롤 공정에서 스트립 이동 제어
포크 라이트 배리어 BGL
다양한 공정 단계를 위한 알루미늄 및 구리 호일이 롤러를 통해 시스템을 통해 안내되는 경우 재료가 직선으로 흐르도록 해야 합니다.
이것이 원치 않는 중단을 방지하는 방법입니다. B. 건조 또는 캘린더링 중. 당사의 포크형 라이트 배리어는 마이크로미터 정밀도로 포일의 웹 가장자리 위치를 측정하므로 시스템의 가이드가 그에 따라 제어될 수 있습니다.
특이사항
- 단 하나의 전기 연결로 쉬운 설치
- 특히 균일한 배광으로 인한 고해상도 및 반복성
- 비좁은 설치 조건을 위한 컴팩트한 디자인(견고한 포크 하우징 또는 좁은 송신기/수신기 스트립 및 원격 전자 장치)
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure battery industry