슬러리 생산을 위한 원료 식별
휴대용 코드 리더 BVS 및 산업용 RFID 시스템 BIS
배터리 셀 생산 초기에 양극과 음극용 전극 페이스트를 생산하기 위해서는 먼저 원료를 명확하게 식별해야 합니다. 필요한 활성 물질, 전도성 카본 블랙, 용매 또는 결합제 및 첨가제는 종종 바코드로 표시됩니다. 발루프에서는 이러한 코드 판독을 위한 다양한 솔루션과 대체 식별 솔루션을 제공합니다. 여기에는 휴대용 리더기부터 접촉 없이 관련 원자재를 식별하는 RFID 시스템에 이르기까지 다양합니다. 이러한 방식으로 페이스트(슬러리)가 레시피에 따라 생산되고 품질 결함이 없는지 항상 확인할 수 있습니다.
특이사항
- 산업 보호 등급 IP65
- 최대 2m 높이에서 콘크리트에 떨어지는 것을 견딜 수 있습니다.
- 이동의 최대 자유를 위한 유선 또는 무선 변형
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure battery industry