자동차 산업을 위한 지능형 솔루션
추월 차선 유지

현재는 자율 주행이 화두입니다. 하지만 발루프는 자동화 생산에 초점을 맞추고 있습니다. 발루프는 자동차 산업의 자동화를 선도하고 있습니다. 미래의 자동차 생산에 맞춘 지능형 네트워크 솔루션을 제공합니다. 발루프는 자동차 산업 및 자동차 공급 업체의 신뢰할 수 있는 협력 파트너로서 자동차 산업의 유연성, 설비 가용 능력, 품질 및 데이터 관리에 대한 요구를 지속적으로 충족할 수 있게 지원합니다.
발루프가 자동차 산업을 이끌고 있습니다.
자동차 및 자동차 부품 생산은 매우 정밀하고 효율적으로 이루어져야 합니다. 발루프의 지능형 센서, 식별 및 네크워크 솔루션은 생산성을 높이고, 가동 중단 시간을 최소화하며 최고의 생산 품질을 보장합니다. 미래 지향적인 기술, 시장 맞춤형 솔루션과 업계의 전문 기술을 통해 차량 제조의 다양한 분야에서 자동화를 앞당기고 있습니다. 특히 성형 및 연결 기술, 배터리 제조, 동력 전달 장치, 타이어 제조와 표면 기술 분야에 집중하고 있습니다.
자동차 산업의 자동화에 대한 새로운 전망
현재 자동차 산업의 네 가지 주요 트렌드는 e-모빌리티, 자율 주행, 커넥티드 카(Connected Cars) 및 카 셰어링(Car Sharing)입니다. 자동차의 역할은 운송 수단에서부터 바퀴가 달린 데이터 센터까지 다양하게 변화되었습니다. 이에 따라 자동차 산업의 기존 생산 방식도 변화하고 있습니다. 자동차 산업의 오랜 협력 파트너인 발루프는 미래 지향적인 생산을 지원합니다. "혁신적인 자동화"라는 모토에 따라 발루프는 자동화 분야의 선구자이자 지속적인 개발자, 신기술 개발자 그리고 기술 개척자라고 할 수 있습니다. 협회, 대학교 및 연구소와의 긴밀한 교류 뿐만 아니라 고객과의 긴밀한 접촉을 통해 새로운 산업 솔루션 또는 디지털 통신 표준인 IO-Link를 만듭니다. 발루프의 혁신적인 솔루션을 통해 성공적인 미래를 준비하실 수 있습니다.
통합적인 솔루션
발루프는 자동차 산업과 자동차 공급 업체에 광범위한 솔루션을 제공합니다. 발루프의 지능형 센서, 식별 및 네크워크 솔루션은 부식성 매체는 물론 온도 및 충격에도 견고합니다. 따라서 까다로운 생산 조건에서도 다양한 응용 분야에서 최대한의 유연성을 발휘합니다. IO-Link는 액추에이터와 센서의 연결을 단순화시킬 뿐만 아니라 정교한 작동 변수, 진단 및 서비스 개념을 구현시킵니다. 설치된 구성 요소에 대한 추적은 다양한 RFID 기술을 통해 지원됩니다. 발루프 비전 솔루션은 적시에 생산 오류를 인식하기 때문에 보수 작업과 교정 작업으로 인한 추가 비용의 발생을 방지하고 높은 품질을 보장합니다. 또한 발루프의 정확한 세이프티 센서로 사람 및 설비를 최적으로 보호할 수 있습니다.
발루프의 서비스
고객을 현지에서 지원: 솔루션을 지속적으로 개발하고, 고객의 요구를 정확하게 충족시키기 위해 기계 및 설비 부서, 시스템 통합 부서, 기획 부서 및 유지보수 작업팀은 상호 긴밀하게 협력하고 있습니다. 고객이 있는 곳이라면 어떤 곳에서도 지원 가능: 발루프는 기술 지원, 판매 및 애프터서비스를 포함한 글로벌 네트워크를 통해 고객을 현지에서 적극적으로 지원합니다.
승인 목록 및 프로젝트 매뉴얼: 프로젝트의 원활한 진행을 위해 제품 데이터를 개별적으로 작성합니다. 제품 및 기술 사용과 관련하여 각 프로젝트별로 체계적으로 작성된 매뉴얼 및 승인 목록을 제공합니다. 또한 프로젝트 전반에 걸쳐 개인 연락 담당자가 귀하를 지원할 것입니다.
개별 서비스: 귀하에게 개별적으로 맞춤화된 서비스를 찾고 계십니까? 발루프가 기꺼이 해결해 드릴 수 있습니다. 개별 전자 카탈로그, 각 애플리케이션에 따른 제품 수정 보완, 통합적인 소프트웨어 및 시스템 솔루션, 그리고 포괄적인 물류 콘셉트를 통해 귀하에게 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Downloads
-
Industry brochure automotive