섬유의 색상 뉘앙스를 신중하게 결정하십시오.
시트 커버 또는 대시보드의 빈번한 색상 변경은 오늘날 유연한 생산 분야에서 일상적인 일입니다. 사람의 눈은 미세한 색상 뉘앙스를 정확하게 구별하기 어렵습니다. 이것이 BFS 컬러 센서가 생산 라인에서 중요한 성공 요인이 된 이유입니다.
이 사용하기 쉬운 광전 센서를 사용하면 프로세스를 자동화하고 가속화할 수 있습니다. 높은 색 해상도 덕분에 다양한 색상과 음영을 인식할 수 있습니다. 이 TrueColor 센서는 불량 부품을 선택하거나 다른 부품이 최종 제품에 올바르게 할당되도록 합니다. 이는 일관되게 높은 제품 품질을 보장하고 안정적인 생산 공정에 기여합니다.
특이사항
- 매우 높은 색상 해상도
- 강력한 백색 광원 덕분에 최대 400mm의 장거리
- 원하는 수의 개체 구별(최대 255개까지 직접 티칭 가능)
- 항상 객관적이고 절대적으로 부패하지 않음
- 애플리케이션별로 매개변수화할 수 있습니다.
- 손쉬운 매개변수화를 위해 IO-Link 변형 사용 가능
관련 주제
Downloads
-
Industry brochure automotive