헤드레스트를 안정적으로 식별
UHF 라벨은 조립 중에 머리 받침대에 통합됩니다. 이러한 방식으로 각 카시트에 올바른 머리 받침이 사용되는지 여부를 자동으로 안정적으로 확인할 수 있습니다. 일반적인 판독 범위가 1m인 당사의 단거리 판독기 BIS VU-320이 이에 적합합니다. 이 견고하고 컴팩트한 읽기/쓰기 헤드는 인접 헤드레스트를 인식하고 고려하지 않기 때문에 명확한 할당을 보장합니다.
UHF 리더에는 기록할 UHF 데이터 캐리어에 자동으로 적응하는 통합 전원 스캔 기능이 장착되어 있습니다. 이러한 방식으로 모든 애플리케이션에서 최적의 구성이 보장될 수 있습니다. 즉, 버튼을 눌러 시간이 많이 소요되는 수동 매개변수 설정 없이 장치에서 직접 설정할 수 있습니다.
특이사항
- 버튼 하나만 누르면 자동 설정되어 최단 시간에 시운전 가능
- 각 식별 작업에 최적의 적응을 위한 통합 전원 스캔 기능
- 주변에서 볼 수 있는 기능 및 상태 LED
- 표준 케이블 및 액세서리 사용 가능
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320