트롤리의 적재 높이 확인
발루프의 포토 거리 센서는 용접 플레이트의 적재 높이를 매우 정확하게 확인합니다. 적재대의 윗부분에 조립되며, 재고를 정확하게 파악하기 위해 방사광을 사용합니다.
아날로그 출력 신호는 잔여 부품 수량에 대한 정보를 제공합니다. 따라서 언제든지 중앙에서 재고 현황을 점검할 수 있습니다. 로봇에서는 언제든지 충분한 분량의 용접재를 사용할 수 있습니다. 트롤리가 비게 되면, 시간 손실 없이 즉각적인 교체가 가능합니다.
주요 특성
- 물체의 재료, 색상 및 반사율로부터 거의 영향을 받지 않음
- 최대 5 m까지의 넓은 작업 반경
- 거리에 비례하는 아날로그 출력 신호
- 레이저 등급이 1등급이 때문에 추가 보호 조치 불필요
Downloads
-
Industry brochure automotive