제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

용해로의 열림 위치 제어

용해로의 열림 위치 제어

발루프 기울기 센서를 적용하면, 언제든지 용해로의 커버를 정확하게 제어할 수 있습니다. 원료를 용해로에 투입할 때나 용융물을 비워낼 때에도 완벽한 제어가 가능합니다.

발루프 기울기 센서는 비접촉 계측 방식을 적용함으로써 움직이는 기계 부품의 각도를 감지하고, 이러한 부품이 정확한 위치에 설정될 수 있게 보장합니다. 센서는 간편하게 장착할 수 있으며, 작동 시 높은 정확도를 제공합니다. 그 밖에도 아날로그 전환 장치를 사용하면, 전환 시점을 설정할 수 있습니다.

주요 특성

  • 센터링 기능을 통해(보정) 임의대로 포지셔닝이 가능
  • ±90 °의 넓은 각도 범위
  • 0.8 °의 높은 정확도를 통해 정확한 공정 제어가 가능
  • 사용 가능한 온도 범위가 –20...+85 °C까지 확장됨으로써 험한 작업 조건에도 문제 없음

Downloads

  • Industry brochure automotive