로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

금형에서의 슬라이드 감지

금형에서의 슬라이드 감지

오늘날의 금형은 복잡한 언터컷을 구현하기 위해 다양한 슬라이드를 장착하고 있습니다. 사출품이 금형에서 경화된 후에는 슬라이드가 스톱 위치까지 도달되었는지 정확하게 감지할 필요가 있습니다. 이로써 사출품을 금형으로부터 밀어낼 수 있기 때문입니다.

이러한 경우 센서는 고온에 노출되며, 한 번 고장이 나면 막대한 시간을 들여 수리해야 하므로, 예방 차원에서 센서를 조기에 교체해야 합니다. 경우에 따라서는 사용 수명이 아직 많이 남았더라도 미리 교체하는 것이 좋습니다.

하지만 이러한 조기 교체율을 낮추고, 설정 시간 및 비용을 절감하기 위해 발루프는 슬라이드 감지를 위한 신뢰성 있고, 긴 사용 수명을 보장하는 솔루션을 제공합니다. 이는 바로 최대 +180 °C까지의 내온성을 갖춘 기계식 위치 스위치 및 단방향 코드세트를 보호해 주는 실리콘 보호 튜브입니다.

주요 특성

  • 견고하고 컴팩트한 하우징
  • 최고 +150 °C까지 꾸준히 견디는 내열성, 10 h/d에서는 최고 +180 °C까지 가능
  • 유리섬유 강화 실리콘 보호 튜브로 피복된 5 m 길이의 고온 케이블
  • +1200 °C에 달하는 용접물 및 금속 용탕의 튐 발생에도 염려가 없는 보호 튜브

Downloads

  • Industry brochure automotive